Discontinued

Extech RT30

Identificatore di circuiti CA senza fili (914 MHz) con sonda esterna

Il versatile Extech RT30 utilizza un trasmettitore per rilevatore di tensione senza contatto delle dimensioni di un cercapersone che si fissa al cablaggio a metà corsa e trasmette un segnale di "tensione presente" a un ricevitore tascabile trasportato dall’utente. Fissato su un cavo sotto tensione, il trasmettitore segnala all’utente sul pannello dell’interruttore mediante LED e avvisi acustici sul ricevitore (portata fino a 100 m). Gli avvisi si arrestano quando viene commutato l’interruttore automatico corretto e il lavoro può quindi essere eseguito in modo sicuro. Il trasmettitore e il ricevitore dell’Identificatore di Circuiti CA Remoto Senza Fili RT30 sono dotati di sonda a pinza remota, 4 batterie AAA, custodia e istruzioni operative. Stati Uniti, Messico e Canada utilizzano il modello a 914 MHz e la maggior parte degli altri Paesi utilizza il modello a 869 MHz.

Risorse e supporto

User Manual

Extech RT30 User Manual

Datasheet

Extech RT30 Datasheet

Export Restrictions