Discontinued

FLIR SC6100

Termocamera MWIR per applicazioni scientifiche

Le versatili termocamere FLIR SC6000-Series offrono alta velocità e immagini in alta risoluzione in un pacchetto facile da usare e versatile in varie configurazioni, per qualsiasi applicazione scientifica e di ricerca.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm o 1,5 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera NA
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mK (18 mK tipico)
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 126 Hz
Frame rate max [Finestra min.] 35,112 kHz (64 × 4)
Tempo integrazione da 10 µs a 687 s
Range standard di temperatura Da -20 °C a 350 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C Fino a 2.000 °C
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm o 1,5 – 5,0 µm
Frame rate max [Finestra min.] 35,112 kHz (64 × 4)
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 126 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Modalità subwindow Definibile dall'utente
NETD <20 mK (18 mK tipico)
Numero F camera NA
Ottiche disponibili NA
Pitch sensore 25 µm
Riferimento temporale dell'immagine Clock decoder IRIG-B interno/TSPI accurato
Risoluzione 640 × 512
Streaming dati digitali Camera Link e Gigabit Ethernet simultanei
Tempo integrazione da 10 µs a 687 s
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD NA
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o ±1% della lettura Valido da 0 °C a +3000 °C solo con configurazioni standard di ottiche e filtri
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C Fino a 2.000 °C
Range standard di temperatura Da -20 °C a 350 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out
Video analogico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Export Restrictions