Discontinued

FLIR SC6700

Termocamera MWIR InSb per applicazioni scientifiche

La FLIR SC6700 offre l’imaging ad alta velocità e ad alta risoluzione in una sola versatile unità di facile utilizzo, per qualsiasi applicazione scientifica e di ricerca. La termocamera incorpora un sensore FLIR all'antimoniuro di indio (InSb) raffreddato che opera in uno spettro compreso tra 3 e 5 micron o tra 1 e 5 micron. Quattro modalità operative attive preimpostate consentono di impostare i tempi di integrazione, effettuare la correzione di non uniformità, e sostituire pixel difettosi. L'esclusiva ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni della SC6700 rende facilissimo cambiare filtro in qualsiasi ambiente.

Immagini di alta qualità per applicazioni scientifiche e di ricerca
Incorpora un sensore raffreddato FLIR InSb e offre una risoluzione di 640 × 512 pixel per immagini termiche nitide.
Frame rate elevati con un clock ad alta velocità da 50 megapixel che trasmette dati digitali a 14 bit fino a 125 Hz a piena risoluzione.
Una ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni di facile accesso consente di cambiare facilmente filtro in qualsiasi ambiente e la termocamera determina automaticamente il tipo di filtro.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 15 µm
Banda spettrale MWIR: 3,0 – 5,0 µm o 1,0 – 5,0 µm LWIR: 7,5–10,5 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera NA
Gamma dinamica 14 bit
NETD MWIR: <20 mK (18 mK tipico) LWIR: <30 mK
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 126 Hz
Frame rate max [Finestra min.] 4,175 kHz (16 × 4)
Tempo integrazione Da 480 ns a 687 s
Range standard di temperatura MWIR: Da -20 °C a +350 °C LWIR: Da -20 °C a 650 °C; opzionale da 250 °C a 2000 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C Fino a 2.000 °C
Dati ottici e immagine
Banda spettrale MWIR: 3,0 – 5,0 µm o 1,0 – 5,0 µm LWIR: 7,5–10,5 µm
Frame rate max [Finestra min.] 4,175 kHz (16 × 4)
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 126 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Modalità subwindow Definibile dall'utente
NETD MWIR: <20 mK (18 mK tipico) LWIR: <30 mK
Numero F camera NA
Ottiche disponibili NA
Pitch sensore 15 µm
Riferimento temporale dell'immagine Clock decoder IRIG-B interno/TSPI accurato
Risoluzione 640 × 512
Streaming dati digitali Camera Link e Gigabit Ethernet simultanei
Tempo integrazione Da 480 ns a 687 s
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD NA
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o ±1% della lettura Valido da 0 °C a +3000 °C solo con configurazioni standard di ottiche e filtri
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C Fino a 2.000 °C
Range standard di temperatura MWIR: Da -20 °C a +350 °C LWIR: Da -20 °C a 650 °C; opzionale da 250 °C a 2000 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out
Video analogico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

Export Restrictions