Discontinued

FLIR SC7300L

Termocamera MCT longwave per applicazioni scientifiche

La FLIR SC7300L è una termocamera con elevata sensibilità, accuratezza, risoluzione spaziale e velocità. È rivolta specificamente alle applicazioni accademiche e di R&D industriale nonché agli integratori che necessitano di una termocamera versatile, ad un prezzo accessibile. La termocamera longwave dispone di una risoluzione di 320 × 256 pixel e un sensore a tellururo di cadmio mercurio (MCT). È dotata di una ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni rimovibile che permette l'imaging di eventi in un segmento specifico dello spettro elettromagnetico.

Tecnologia dell’infrarosso all'avanguardia per ricerca e sviluppo / scienza
Si integra perfettamente con il software FLIR ResearchIR Max per visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici in modo intuitivo e avanzato.
Offre immagini termiche con frame rate molto più elevato, fino a una velocità di 23 kHz
Il tempo di integrazione è regolabile in nanosecondi e la funzione di triggering esterna consente di sincronizzare l'acquisizione delle immagini anche con eventi di brevissima durata.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 320 × 256
Pitch sensore 30 µm
Banda spettrale 7,7–9,3 µm
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,7–9,3 µm
Modalità Readout Asynchronous Integrate Then Read
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Operabilità >99,5%
Pitch sensore 30 µm
Raffreddamento sensore Internal Sterling
Readout Istantanea (4 canali)
Risoluzione 320 × 256
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
Well Capacity 37/12 M elettroni

Export Restrictions