Discontinued

FLIR SC7650

Termocamera MWIR InSb per applicazioni scientifiche

La FLIR SC7650 è rivolta specificamente alle applicazioni accademiche e di R&D industriale nonché agli integratori che necessitano una termocamera versatile, ad un prezzo accessibile. La termocamera midwave offre una risoluzione di 640 × 512 pixel e un sensore ad antimoniuro di Indio (InSb), che fornisce alta sensibilità, accuratezza, risoluzione spaziale, e velocità. È dotata di una ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni rimovibile che permette l'imaging di eventi in un segmento specifico dello spettro elettromagnetico.

Tecnologia dell’infrarosso all'avanguardia per ricerca e sviluppo / scienza
Si integra perfettamente con il software FLIR ResearchIR Max per visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici in modo intuitivo e avanzato.
Offre immagini termiche con frame rate molto più elevato, fino a 3,425 kHz
Il tempo di integrazione è regolabile in nanosecondi e la funzione di triggering esterna consente di sincronizzare l'acquisizione delle immagini anche con eventi di brevissima durata.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione in pixel 640x512
Pixel pitch 15 µm
Banda spettrale 1,5 – 5,1 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
NETD <20 mK / <25 mK
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 1,5 – 5,1 µm
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
NETD <20 mK / <25 mK
Operabilità >99,8% ( >99,95% tipico)
Pixel pitch 15 µm
Raffreddamento sensore Internal Sterling
Readout Istantanea (4 canali)
Risoluzione in pixel 640x512
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Well Capacity 6,5 M elettroni

Export Restrictions