Discontinued

FLIR SC7750L

Termocamera MCT longwave per applicazioni scientifiche

FLIR SC7750L è una termocamera longwave con risoluzione 640 × 512 pixel con sensore a tellururo di cadmio mercurio (MCT) che fornisce sensibilità, accuratezza, risoluzione spaziale e velocità elevate. È rivolta specificamente alle applicazioni accademiche e di R&D industriale nonché agli integratori che necessitano di una termocamera versatile, ad un prezzo accessibile. La SC7750L è dotata di una ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni rimovibile che offre immagini termiche eccellenti a un frame rate elevato, preservando l’accuratezza della temperatura e la sensibilità.

Tecnologia dell’infrarosso all'avanguardia per ricerca e sviluppo / scienza
Si integra perfettamente con il software FLIR ResearchIR Max per visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici in modo intuitivo e avanzato.
Offre immagini termiche con frame rate molto più elevato, fino a 62 kHz
Il tempo di integrazione è regolabile in nanosecondi e la funzione di triggering esterna consente di sincronizzare l'acquisizione delle immagini anche con eventi di brevissima durata.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 16 µm
Banda spettrale 7,85 – 9,5 µm
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
NETD <35 mK tipico
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,85 – 9,5 µm
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
NETD <35 mK tipico
Operabilità >99,5%
Pitch sensore 16 µm
Raffreddamento sensore Internal Sterling
Readout Istantanea (4 canali)
Risoluzione 640 × 512
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
Well Capacity 10 M elettroni

Export Restrictions