Discontinued

FLIR SC7900VL

Termocamera MCT longwave per applicazioni scientifiche

Le termocamere FLIR SC7000 Series sono molto flessibili, con elevata sensibilità, accuratezza, risoluzione spaziale e velocità. La SC7000-Series è rivolta specificamente alle applicazioni accademiche e di R&D industriale e agli integratori che necessitano di una termocamera particolarmente versatile, ad un prezzo accessibile.

La FLIR SC7000 Series è disponibile con una vasta gamma di sensori, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di applicazione nell'analisi singola e multispettrale. Il ricercatore può scegliere tra sensori ad onde medie in antimoniuro di indio (InSb) o tellururo di cadmio mercurio (MCT). Sono inoltre disponibili sensori MCT che operano nella banda delle onde lunghe. La FLIR SC7000 Series è dotata di serie di una ruota portafiltri rimovibile e motorizzata a 4 posizioni. Questo permette l'imaging di eventi in un segmento specifico dello spettro elettromagnetico. La SC7000 Series è disponibile nei formati 640 × 512 o 325 × 256 pixel con sensibilità e livelli di rumore elevati, anche di soli 20 mK.
La possibilità di “windowing” permette di selezionare un sottoinsieme dell’immagine intera, e l’utente può dimensionare arbitrariamente la finestra d’acquisizione. Le dimensioni delle sotto-finestre e le loro posizioni possono essere selezionate arbitrariamente e sono facili da definire utilizzando il software di controllo della termocamera. software. A seconda del modello e del sensore, la FLIR SC7000-Series è in grado di fornire immagini termiche fino a 23 kHz
Il tempo di integrazione è regolabile in incrementi di un nanosecondo. Il triggering esterno intelligente consente la sincronizzazione dell'acquisizione delle immagini anche con eventi di brevissima durata.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 320 × 256
Pitch sensore 30 µm
Banda spettrale 7,7 – 11,5 µm
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,7 – 11,5 µm
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Operabilità >99,5%
Pitch sensore 30 µm
Raffreddamento sensore Internal Sterling
Readout Istantanea (4 canali)
Risoluzione 320 × 256
Tipo sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)
Well Capacity 37/12 M elettroni

Export Restrictions