Discontinued

FLIR SC8000 HD

Termocamera megapixel MWIR a elevata velocità per applicazioni scientifiche

La FLIR SC8200 è dotata di un sensore InSb raffreddato ad alta sensibilità che offre una risoluzione realmente megapixel, a 1024 × 1024 per produrre immagini termiche ultra nitide in cui è possibile vedere e misurare i più piccoli dettagli. Quattro modalità operative attive preimpostate consentono di impostare i tempi di integrazione, effettuare la correzione di non uniformità, sostituire pixel difettosi e regolare le dimensioni della finestra. La lettura FLIR fornisce dati digitali a 200 megapixel al secondo per un'estrema versatilità di imaging.

Eccellente risoluzione, funzionalità d'avanguardia per applicazioni di ricerca e scientifiche
Frame rate fulminei a piena risoluzione, dati a 14 bit a 128 fps. Il windowing FPA flessibile consente di ottenere frame rate ancora più elevati.
Opzioni avanzate di triggering tramite ingresso BNC esterno, riferimento temporale IRIG o trigger software. Marcatura temporale deterministica integrata di ogni fotogramma.
Più uscite digitali simultanee, tra cui le standard del settore CameraLink, Gigabit Ethernet, CoaXPress e HD-SDI.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 1.024 × 1.024
Pitch sensore 18 µm
Banda spettrale 3,0–5,0 µm o 1,0–5,0 µm
Tipo sensore FLIR Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera f/4,0
Gamma dinamica 14 bit
NETD <25 mK
Frame Rate [Finestra intera] 129 Hz
Tempo integrazione Da 500 ns a fotogramma intero
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Filtraggio Dietro la lente
Messa a fuoco Manuale (motorizzato e tattile – Ottica dipendente)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,0–5,0 µm o 1,0–5,0 µm
Controllo camera Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link Full (o CXP)
Filtraggio Dietro la lente
Frame Rate [Finestra intera] 129 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Messa a fuoco Manuale (motorizzato e tattile – Ottica dipendente)
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Flessibile (step di 64 colonne, 8 righe)
NETD <25 mK
Numero F camera f/4,0
Operabilità >99,5% ( >99,9% tipico)
Ottiche disponibili 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm TFOV (50/250/500 mm) zoom continuo (50/500 mm)
Ottiche macro/microscopici NA
Pitch sensore 18 µm
Raffreddamento sensore Closed Cycle Linear
Readout Snapshot
Riferimento temporale dell'immagine Clock decoder IRIG-B interno/TSPI accurato
Risoluzione 1.024 × 1.024
Sovrimpressione Personalizzabile (IRIG-B, data, tempo integrazione, temp. interna, frame rate, modalità di sincronizzazione, ore cooler)
Streaming dati digitali Gigabit Ethernet e Camera Link Full (o CoaXPress) simultanei
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Da 500 ns a fotogramma intero
Tipo sensore FLIR Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
Well Capacity 12,1 M elettroni
Zoom 1–4×, zoom digitale, panoramica
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C o ±2 % della lettura
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, ROI, DDE
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Genlock; IRIG-B; Sync In, Sync Out, Trigger In
Video analogico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 218 × 143 × 158 mm
Peso [senza ottica] 4,5 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC
Ambientali e Certificazioni
Altitudine Da 0 a 40.000 piedi in funzione; Da 0 a 70.000 piedi non in funzione
Impatti e vibrazioni 40 g, impulso ½ sinusoide 11 ms/vibrazioni casuali RMS 4,3 g, sui 3 assi
Montaggio 2 × ¼”-20, 1 × 3/8”-16, 4 × 10/24
Range di temperature di esercizio da -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a +80 °C (da -67 °F a +176 °F)

Export Restrictions