FLIR Scout Pro™

Termocamera monoculare per i professionisti delle forze dell’ordine

2 399,00 €

FLIR Scout Pro è il monoculare termico di nuova generazione, progettato per e con le forze dell’ordine e i professionisti della pubblica sicurezza. Costruito per garantire affidabilità in missioni di alto livello in cui tempo e concentrazione sono fondamentali, Scout Pro offre controlli semplificati in modo da non perderti mai nei menu, garantisce durabilità robusta per resistere a condizioni difficili e capacità di visualizzazione dal vivo per tenere il tuo team informato in tempo reale. Grazie a un obiettivo a fuoco fisso con un campo visivo di 32°, il più ampio disponibile sul mercato, Scout Pro consente di effettuare scansioni rapide dell’area, identificando firme termiche umane fino a 500 metri di distanza, anche nel buio. I miglioramenti avanzati delle immagini sono personalizzati specificamente per il rilevamento umano, assicurandoti di non perdere mai un bersaglio.

Progettato per il calore dell’azione
Osserva le persone al buio fino a 500 m di distanza, con un ampio campo visivo di 32° per la massima copertura e spazzi più rapidi delle aree.
Progettato per le missioni più difficili, Scout Pro è ideale per le forze dell’ordine, la ricerca e il salvataggio, nonché per le operazioni critiche di pubblica sicurezza.
Pronto in pochi secondi con interfaccia intuitiva, funzionamento con una sola mano e controllo senza sforzo, anche in situazioni di alta pressione.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore ×Microbolometro vox 640 480
Sensibilità termica <38 mK a 30°C (86°F)
Risoluzione display XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
Registrazione video
Wi-Fi
Sensori e Ottiche
Banda spettrale 7,5 µm – 13,5 µm
Campo visivo (FOV) 32°
Capacità di memorizzazione immagini >1000
Detector Frame Rate 30 Hz
Distanza minima di messa a fuoco 4 m (13 ft)
Elaborazione immagine FLIR FSX™ 2.0
Lunghezza focale 19 mm
Messa a fuoco Fuoco fisso
Pixel pitch 17 µm
Risoluzione XGA 1024 × 768
Risoluzione del sensore ×Microbolometro vox 640 480
Sensibilità termica <38 mK a 30°C (86°F)
Ambientali e Certificazioni
Temperatura di esercizio Da −15°C a 45°C (da 5°F a 113°F)
Alimentazione
Autonomia della batteria Fino a 6 ore
Ricarica batteria 2 ore all’80%
Tipo batteria Cella interna agli ioni di litio
Memorizzazione di file e Comunicazione
Bluetooth BLE
Capacità di memorizzazione 16 GB
Disable Radio and Wi-Fi Interruttore fisico On/Off
IR File Formats Standard JPEG
Media Gallery App Scout Pro (solo iOS)
Modalità di memorizzazione immagini IR
Registrazione video
Registrazione video IR non-radiometrico MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
Supporto di memorizzazione Flash incorporato
USB Streaming: UVC (YUV422 senza sovrapposizione)
USB - Connettore C Streaming: UVC (YUV422 senza sovrapposizione)
Video Streaming
Wi-Fi
UI-UX
Display integrato XGA 1024 × 768
Risoluzione display XGA 1024 × 768
Panoramica sistema
Dimensioni (L × P × A) 19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 poll. × 2,5 poll. × 2,5 poll.)
Garanzia 2 anni + altri 3 anni dopo la registrazione
support.flir.com/scout-pro
La confezione comprende Termocamera palmare, cavo USB-C, 2 oculari, custodia
Tavolozze colori Bianco caldo, nero caldo, seppia, calore
Zoom 2x, 4x, 6x, 8x
Fisiche
Classificazione IP IP67
Colore (custodia) Nero
Drop Rating (Drop Test Rating) 2 m (6 ft 7 poll.)
Montaggio su treppiede UNC ¼”-20
Peso [batteria inclusa] 498 g (1 lb 2 oz)
Visualizza Frame rate 60 Hz

Accessori

  1. Stazione di ricarica FLIR Scout Pro

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica della serie FLIR Scout Pro

User Manual

FLIR Scout Pro User Manual

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions