Extech SD500

Registratore di temperatura/umidità

Il registratore di umidità/temperatura registra i dati sulla scheda SD in formato Excel, rendendoli facilmente trasferibili in un PC per ulteriori analisi. È dotato di un doppio LCD che visualizza simultaneamente umidità relativa e temperatura e una frequenza di campionamento dei dati selezionabile di 5, 10, 30, 60, 120, 300 e 600 secondi. Ogni lettura memorizzata include una data e un’ora. Umidità relativa dal 10 al 95% e intervalli di temperatura da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F). Comprende 6 batterie AAA, scheda di memoria SD, adattatore CA universale e staffa di montaggio.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,8 °C/1,5 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Intervallo di registrazione 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondi o Auto
Memoria 20 M di dati con una scheda SD da 2 GB
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1 °F/°C
Risoluzione max umidità relativa 0,1 %
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Dal 10 al 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni SD500-NIST_S: CE, NIST
SD500_S: Certificazione CE
Dimensioni 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3”)
Garanzia Due anni
Peso 282 g (9,9 oz)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech SD500

User Manual

Extech SD500 User Manual

Certification

Extech SD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD500 Datasheet

User Manual

Extech SD500 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello