Discontinued

Extech SD900

Registratore di dati di corrente CC a 3 canali

Extech SD900 consente ai tecnici di monitorare e registrare facilmente i valori mA CC da 3 sensori esterni, trasduttori e altre fonti utilizzando un misuratore.Memorizza anche l’ora e la data di acquisizione delle letture.Il registratore è dotato di un ampio schermo LCD triplo e registra i dati in formato Excel su una scheda SD® per un facile trasferimento su PC per analisi, esame delle tendenze e archiviazione.Fornito con 6 batterie AAA, scheda di memoria SD, adattatore CA universale con prese multiple (Stati Uniti, UE, Regno Unito, AUS), 3 prese di collegamento in ingresso e staffa di montaggio.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base microcorrente CC ±(0,5% della lettura + 0,02 mA)
Memoria Circa 2,7 M di letture su scheda SD da 4 GB
Microcorrente CC Da 0 a 20 mA
Risoluzione max microcorrente CC 0,01 mA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni CE, NIST
Dimensioni 132 × 80 × 32 mm
Garanzia 2 anni
Peso 199 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Export Restrictions