Extech SDL200

Termometro registratore dati a quattro canali

L’SDL200 registra dati su scheda SD in formato Excel. Registrazione dati a quattro canali con sei tipi di termocoppia (J, K, E, T, R, S) e registrazione dati a doppio canale con sonde RTD (Pt 100 Ω) Visualizza le letture [T1, T2, T3, T4] o differenziali [T1-T2]. Regolazione sfasamento per azzerare ed eseguire misurazioni relative. Memorizzazione manuale di 99 letture e 20 milioni di letture su scheda SD da 2G. Registra le letture con marca temporale effettiva. Velocità di campionamento programmabile dall’utente da 1 a 3.600 secondi. Min/Max, mantenimento dati e spegnimento automatico. Comprende sei batterie AA, quattro sonde di temperatura a goccia per applicazione generale Tipo K, scheda SD e custodia di trasporto rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (RTD) Da -200 a +850 °C (da -327 a +1.562 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo E) Da -50 a 900°C (da -58 a 1.652°F)
Accuratezza di base temperatura (tipo J) Da -100 a 1.150°C (da -148 a +2.102°F)
Accuratezza di base temperatura (tipo K) 0,1°/1°
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Accuratezza di base temperatura (tipo S) 0,1°/1°
Accuratezza di base temperatura (tipo T) 0,1°/1°
Memoria 20M registrazioni dati con SD Card da 2G
Risoluzione max temperatura (RTD) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Risoluzione max temperatura (tipo E) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Risoluzione max temperatura (tipo J) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -100 a 1.300°C (da -148 a +2.372°F)
Risoluzione max temperatura (tipo R) Da 0 a 1.700°C (da 32 a 3.092°F)
Risoluzione max temperatura (tipo S) Da 0 a 1.500°C (da 32 a 2.732°F)
Risoluzione max temperatura (tipo T) Da -50 a 400°C (da -58 a +752°F)
Temperatura (tipo C) 0,1°/1°
Temperatura (Tipo J) 0,1°/1°
Temperatura (tipo N) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura (tipo S) ±0,5% della lettura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura (tipo T) ±0,5% della lettura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura [IR] ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura [tipo K] 0,1°/1°
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: Certificazione CE
Dimensioni 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9")
Garanzia Tre anni
Peso 500 g (17,6 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech SDL200

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello