Extech SDL200

Termometro registratore dati a quattro canali

Product Variations

L’SDL200 registra dati su scheda SD in formato Excel. Registrazione dati a quattro canali con sei tipi di termocoppia (J, K, E, T, R, S) e registrazione dati a doppio canale con sonde RTD (Pt 100 Ω) Visualizza le letture [T1, T2, T3, T4] o differenziali [T1-T2]. Regolazione sfasamento per azzerare ed eseguire misurazioni relative. Memorizzazione manuale di 99 letture e 20 milioni di letture su scheda SD da 2G. Registra le letture con marca temporale effettiva. Velocità di campionamento programmabile dall’utente da 1 a 3.600 secondi. Min/Max, mantenimento dati, spegnimento automatico. Comprende sei batterie AA, quattro sonde di temperatura a goccia per applicazione generale Tipo K, scheda SD e custodia di trasporto rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (RTD) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo E) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo J) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo K) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Accuratezza di base temperatura (tipo R) ±0,5% della lettura (+2 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo S) ±0,5% della lettura (+2 °F/+1 °C)
Accuratezza di base temperatura (tipo T) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Memoria 20M registrazioni dati con SD Card da 2G
Risoluzione max temperatura (RTD) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo E) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo J) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo K) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo R) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo S) 0,1°/1°
Risoluzione max temperatura (tipo T) 0,1°/1°
Temperatura (RTD) Da -200 a +850 °C (da -327 a +1.562 °F)
Temperatura (tipo E) Da -50 a 900°C (da -58 a 1.652°F)
Temperatura (Tipo J) Da -100 a 1.150°C (da -148 a +2.102°F)
Temperatura (tipo N) ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura (tipo R) Da 0 a 1.700°C (da 32 a 3.092°F)
Temperatura (tipo S) Da 0 a 1.500°C (da 32 a 2.732°F)
Temperatura (tipo T) Da -50 a 400°C (da -58 a +752°F)
Temperatura [IR] ±0,4% della lettura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura [tipo K] Da -100 a 1.300°C (da -148 a +2.372°F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: Certificazione CE
Dimensioni 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9")
Garanzia Tre anni
Peso 500 g (17,6 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech SDL200

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello