Extech SDL600

Fonometro/Datalogger di livello sonoro

Product Variations

SDL600 registra dati su scheda SD in formato Excel. L’elevata precisione ±1,4 dB è conforme agli standard ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2. Intervallo di misurazione da 30 a 130 dB. Selezione di scala manuale/automatica. Uscita CA analogica per la connessione ad analizzatori o registratori. Ampio display LCD retroilluminato. Memorizzazione manuale di 99 letture e 20 milioni di letture su scheda SD da 2G. Il datalogger regista la marca temporale e memorizza le letture su una scheda SD in formato Excel per trasferire facilmente i dati in un a PC. Velocità di campionamento programmabile dall’utente da 1 a 3.600 secondi. Presenta funzioni Min/Max, conservazione dati e spegnimento automatico. Completo di 6 batterie AA, scheda SD, schermo paravento e borsa da trasporto rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base gamma sonora (dB) ±1,4 dB
Gamma sonora (dB) Da 30 a 130 dB (3 intervalli)
Larghezza di banda frequenze Da 31,5 a 8k Hz
Memoria 20M registrazioni dati con scheda SD da 2G
Ponderazione A, C
Tempo di risposta Veloce/lento
Uscita analogica CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni SDL600-NIST_S: CE, NIST
SDL600_S: Certificazione CE
Dimensioni 250 × 73 × 48 mm (9,8 × 2,9 × 1,9”)
Garanzia Tre anni
Peso 520 g (18,3 oz)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech SDL600

User Manual

Extech SDL600 User Manual

Certification

Extech SDL600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL600 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello