Discontinued

Extech SDL700

Manometro/Registratore di dati

Extech SDL700 è un manometro/registratore di dati che visualizza 10 tipi di pressione sull’ampio display LCD doppio retroilluminato.Questo misuratore registra su una scheda SD i dati in formato Excel per riferimento e analisi futuri.Questo misuratore è dotato di 3 anni di garanzia, 6 batterie AA, scheda SD e custodia rigida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Pressione (atmosfera) Da 0,002 a 1,974 atm (trasduttore da 30 psi), da 0,01 a 9,87 atm (trasduttore da 150 psi), da 0,02 a 19,74 atm (trasduttore da 300 psi)
Pressione (bar) Da 0,002 a 2 bar (trasduttore da 30 psi), da 0,01 a 10 bar (trasduttore da 150 psi), da 0,02 a 20 bar (trasduttore da 300 psi)
Pressione (hPa) Da 2 a 2000 hPa (trasduttore da 30 psi), da 10 a 10000 hPa (trasduttore da 150 psi), da 20 a 20000 hPa (trasduttore da 300 psi)
Pressione (inH2O) Da 1 a 802 inH₂O (trasduttore da 30 psi), da 5 a 4010 inH₂O (trasduttore da 150 psi), da 10 a 8020 inH₂O (trasduttore da 300 psi)
Pressione (inHg) Da 0,05 a 59,05 inHg (trasduttore da 30 psi), da 0,2 a 295,2 inHg (trasduttore da 150 psi), da 0,5 a 590,5 inHg (trasduttore da 300 psi)
Pressione (kgcm²) Da 0,002 a 2,040 kgcm (trasduttore da 30 psi), da 0,01 a 10,19 kgcm (trasduttore da 150 psi), da 0,02 a 20,40 kgcm² (trasduttore da 300 psi)
Pressione (kPa) Da 0,2 a 200,0 kPa (trasduttore da 30 psi), da 1 a 1000 kPa (trasduttore da 150 psi), da 2 a 2000 kPa (trasduttore da 300 psi)
Pressione (mH₂O) Da 0,02 a 20,40 mH₂O (trasduttore da 30 psi), da 0,1 a 101,9 mH₂O (trasduttore da 150 psi), da 0,2 a 204,0 mH₂O (trasduttore da 300 psi)
Pressione (mmHg) Da 2 a 1500 mmHg (trasduttore da 30 psi), da 10 a 7500 mmHg (trasduttore da 150 psi), da 20 a 15000 mmHg (trasduttore da 300 psi)
Pressione (psi) Da 0,02 a 29 psi (trasduttore da 30 psi), da 0,2 a 145 psi (trasduttore da 150 psi), da 0,2 a 290 psi (trasduttore da 300 psi)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni CE, NIST
Dimensioni 182 × 73 × 48 mm
Garanzia 3 anni
Peso 490 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Extech SDL700 User Manual GB

Certification

Extech SDL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL700 Datasheet

User Manual

Extech SDL700 User Manual

Export Restrictions