Si2a-Pro

Termocamera acustica fissa per il rilevamento parziale delle scariche e delle perdite pressurizzate

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

Flir Si2a-Pro consente di ascoltare costantemente le risorse più critiche, rilevando, individuando e valutando tempestivamente le scariche parziali e le fughe di gas pressurizzato, fino a 200 m (656 piedi), in modo da poter tenere i team lontani da aree pericolose e prevenire guasti che si trasformino in interruzioni, incidenti o costosi tempi di inattività. Il rilevamento e l'analisi potenziati dall'intelligenza artificiale trasformano i segnali complessi in informazioni chiare e fruibili con un intervento minimo, mentre il suo design montabile su VESA con IP66-rated semplifica l'installazione permanente in ambienti difficili e la facilità di integrazione nei sistemi di dati più ampi, in modo che il quadro di distribuzione, le sottostazioni e il GIS rimangano più sicuri, più forti e continuamente operativi.

Il monitoraggio continuo 24/7 rileva anche piccole e intermittenti perdite di aria compressa e gas pressurizzati e scariche parziali (PD) che le ispezioni periodiche possono non rilevare, contribuendo a ridurre gli sprechi energetici, i costi operativi e i tempi di inattività non pianificati.
Il rilevamento potenziato dall'intelligenza artificiale individua e quantifica automaticamente i guasti fino a 200 m (656 ft) di distanza, fornendo dimensioni stimate delle perdite, analisi della gravità e costi annuali, in modo che i team di manutenzione possano dare priorità ai problemi più importanti.
Con protezione IP66, montaggio VESA e connettività enterprise-ready, Si2a-Pro è progettato per il monitoraggio permanente in ambienti industriali difficili e la semplice integrazione con SCADA, allarmi e sistemi di monitoraggio delle condizioni più ampi.

Specifiche

Evidenziato
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Tasso di perdita Riconoscimento automatico delle perdite, comprese le dimensioni stimate delle perdite e il costo annuo
0,0032 l/min da 2,5 m, 0,0044 l/min da 6 m
Dati ottici e immagine
Campo visivo (FOV) Diagonale di 75°
Fotocamera digitale 12 MP a colori
Frame rate video Streaming: 15 fps;
Istantanee: 30 fps
Risoluzione immagine video Streaming 960 × 540;
proporzioni 16:9
Misurazioni e analisi
Able to Quantify Rileva tutti i gas a condizione che siano sotto pressione sufficiente. Quantifica i costi del tasso di perdita per aria compressa, ammoniaca, argon, anidride carbonica, elio, idrogeno, metano, gas naturale e azoto. Scarico superficiale o interno, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Scarico flottante
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Larghezza di banda Da 2 kHz a 130 kHz
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Rilevamento delle scariche Scarico superficiale o interno, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Scarico flottante
Tasso di perdita Riconoscimento automatico delle perdite, comprese le dimensioni stimate delle perdite e il costo annuo
0,0032 l/min da 2,5 m, 0,0044 l/min da 6 m
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Si2a-Pro

Datasheet

FLIR Si2a-Pro Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.