Obiettivo 14,5°, messa a fuoco manuale 3-5 µm (T300682)

Obiettivo con messa a fuoco manuale da 14,5°, 3-5 µm per termocamere per la rilevazione ottica di gas FLIR Gx320 e Gx620

Specifiche

Dati ottici e immagine
Campo visivo (FOV) 14,5 °× 10,9°
Distanza minima di messa a fuoco 0,5 m
Identificazione ottica Automatico
Lunghezza focale 39 mm
numero f 1,5
Risoluzione spaziale (IFOV) 0,79 (320)/0,39 (640) mrad
Generali
Contenuto della confezione Obiettivo, custodia per obiettivo
Dimensioni [L × P] 52,5 mm × 80 mm
Peso 880 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello