Discontinued

FLIR T430sc Test Kit

Termocamera Benchtop

Elimina il groviglio di termocoppie, dimentica i termometri IR a pistola di difficile utilizzo e tutti i risultati poco attendibili che producono. Misura esattamente dove serve, fidati sempre dei risultati, e amplifica la tua produttività con i FLIR Bench Top Test Thermal Kit. L’uso di termocoppie presuppone che chi li usa sappia dove si trova il punto di rilevazione ottimale; spesso questi dispositivi inducono dissipazioni di calore indesiderate che alterano le proprietà termiche dell’oggetto ispezionato. Anche i pirometri ottici non sono particolarmente efficaci. Come le termocoppie, misurano un singolo punto alla volta. Addirittura, rilevano semplicemente la temperatura media di un'area e, maggiore è la distanza dall’oggetto, maggiore sarà la discrepanza. Ma con la termocamera inclusa nel FLIR Bench Top Test Thermal Kit, è possibile rilevare migliaia di punti in ogni immagine termica e ottenere dati affidabili in pochi secondi. Insieme alla scelta di ottiche del kit e al software di analisi IR avanzato per l'utilizzo in laboratori industriali e R&D, FLIR ora offre la più affidabile soluzione di imaging termico per ottenere in prima battuta il quadro completo della situazione

Evita di procedere per tentativi grazie alle letture immediate e senza contatto che forniscono fino a 327.680 accurate misurazioni di temperatura accurate in ogni immagine termica
L’elevata accuratezza di lettura di FLIR fino a ±2% (o ±2 °C) e una sensibilità anche di soli <0.030 °C consentono di osservare le piccole variazioni termiche necessarie per la documentazione critica
È possibile inquadrare un circuito stampato intero oppure stringere su un punto di dimensioni 25 µm, 50 µm o 100 µm con un’ottica macro aggiuntiva. (per il modello T430sc).

Accessori

Risorse e supporto

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions