Discontinued

FLIR T450sc

Termocamera compatta

La FLIR T450sc è una termocamera con blocco ottico orientabile e interfaccia touchscreen. Questa termocamera portatile è perfetta per test in laboratorio o per test dinamici sul campo. L'unità IR inclinabile assicura grande versatilità per condurre gli esperimenti più rapidamente e in posizione confortevole.

La termocamera T450sc è dotata di un microbolometro all'ossido di vanadio (VOx) non raffreddato che produce immagini termiche a 320 × 240 pixel. Genera immagini nitide, chiare, dettagliate, di facile interpretazione e di notevole accuratezza e affidabilità. La FLIR T430sc è inoltre dotata di fotocamera per immagini visive.
Il touchscreen LCD di alta qualità visualizza immagini nitide e luminose, assicurando un'interattività e un comfort di utilizzo eccellenti. Queste funzionalità, abbinate ai grandi tasti retroilluminati e al joystick garantiscono grande facilità d'uso.
La T450sc trasmette video in streaming a piena dinamica a un PC via USB o a dispositivi mobili tramite Wi-Fi. Questa unità può inoltre registrare video termici e nel visibile in formato MPEG-4 .

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 320 × 240
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 7,5–13,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Numero F camera f/1,3 obiettivo integrato 18 mm (25 °)
Gamma dinamica 14 bit
NETD <30 mK
Frame rate 60 Hz
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini Spot meter, aree, rilevamento automatico caldo/freddo, differenza di temperatura, isoterme, allarmi, grafico lineare
Annotazioni sulle immagini 60 secondi di voce, testi, 4 segnalibro, disegno
Banda spettrale 7,5–13,0 µm
Costante di tempo <12 ms
Display integrato nella camera Touch Screen/Display LCD da 3,5 pollici (320 × 240)
Frame rate 60 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Immagine nel visibile Fotocamera integrata 3.1 Megapixel
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
Miglioramento dell’immagine MSX - Picture in Picture Aggiunge i dettagli nel visibile all'immagine termica/Sovrimpressione P-i-P dell'immagine termica sull'immagine nel visibile
Miglioramento di immagine UltraMax Aumenta il numero di pixel fino a 4x tramite Software
NETD <30 mK
Numero F camera f/1,3 obiettivo integrato 18 mm (25 °)
Orientamento automatico Mantiene i dati di temperatura sullo schermo in posizione verticale o orizzontale
Ottiche disponibili 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Ottiche macro/microscopici Macro (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Pitch sensore 25 µm
Registrazione radiometrica integrata nella termocamera Temperatura in tempo reale, Registrazione di filmati calibrati a 30 Hz su SD Card
Risoluzione 320 × 240
Streaming dati digitali Radiometriche in tempo reale = USB verso un PC, Non-radiometriche in tempo reale = MPEG via USB verso un PC
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o 1% (Intervallo limitato) ±2 °C o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C nominali
Controllo automatico del guadagno Manuale, Lineare, istogramma, DDE
Range di temperature oggetto Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) da 0 °C a +650 °C (da +32°F a +1202 °F)
Urti/Vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Video analogico Video composito/Connettore RCA
Generali
Dimensioni (L × P × A) 106 × 201 × 125 mm
Peso [batteria inclusa] 14,1 kg
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore 90-260 V CA, 50/60 Hz o 12 V da un veicolo
Batteria Li Ion, 4 ore di funzionamento
Ambientali e Certificazioni
Montaggio ¼”-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +55 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

Accessori

Risorse e supporto

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions