Extech TB400

Misuratore di torbidità portatile

TB400 è un misuratore portatile di torbidità pensato per testare acqua, alimenti, bevande e altre soluzioni acquose. Comprende tutti gli accessori per testare agevolmente la torbidità dell’acqua di rubinetto, dell’acqua usata in alimenti e bevande e di altre soluzioni acquose nei casi in cui la trasparenza del fluido è determinante. Il design portatile consente di effettuare misurazioni in loco senza dover portare la soluzione in laboratorio. Misura fino a 1.000 unità di torbidità nefelometrica (Nephelometric Turbidity Unit, NTU) con risoluzione di 0,01 NTU. Comprende flacone di test per soluzione standard 0 NTU, flacone di test per soluzione standard da 100 NTU, soluzione di pulizia (acqua distillata); flaconi e coperchi per campioni (2), panno di pulizia, 6 batterie AAA e custodia rigida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base torbidità ±5% scala completa o ±0,5 NTU, a seconda del maggiore tra i due
Illuminazione LED, 850 nm
Risoluzione max torbidità 0,01 NTU
Tempo di risposta <10 secondi
Torbidità Da 0,00 a 50,00 NTU, da 50 a 1.000 NTU
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 155 × 76 × 62 mm (6,1 × 3,0 × 2,4”)
Garanzia Due anni
Peso 320 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech TB400

Certification

Extech TB400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech TB400 User Manual

Datasheet

Extech TB400 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello