Discontinued

FLIR TG130

Termocamera spot entry-level

Risparmia sui costi energetici di riscaldamento e raffrescamento con la termocamera a spot FLIR TG130. Individua rapidamente le problematiche termiche di casa per risolverle velocemente.

Analizza le perdite di calore con la semplicità point-and-click
Scopri dispersioni di calore intorno a porte, in pavimenti, pareti, tubazioni o finestre, individua i punti dove l'isolamento è carente; e individua spifferi.
Risparmia tempo e denaro nella diagnosi dell'impianto di condizionamento, di problemi elettrici e di efficienza energetica.
Punta la termocamera sul soggetto e fai clic per fermare l'immagine. Non richiede preparazione specifica.

Specifiche

Highlighted
Range di temperature oggetto da -10 a +150 °C (da 14 a +302 °F)
Campo visivo (FOV) 55° × 43°
Correzione emissività No
Tavolozze colori Ferro
Display 1,8” LCD TFT
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 8-14 µm
Campo visivo (FOV) 55° × 43°
Distanza minima di messa a fuoco 0,1 m
Frequenza immagine 565 Hz
Messa a fuoco Fuoco fisso
Tavolozze colori Ferro
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Misurazioni e analisi
Correzione emissività No
Dimensioni camera (L × P × A) 169 mm × 113 mm × 48 mm
Peso camera con batteria 0,21 kg
Punto centrale
Range di temperature oggetto da -10 a +150 °C (da 14 a +302 °F)
Unità di temperatura Selezionabile tramite selettore; °C o °F
Interfaccia utente
Display 1,8” LCD TFT
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 di uso continuo
Gestione alimentazione Fisso; 5 min.
Tipo batteria 3 × AAA (LR03)
Generali
Include Termocamera a spot, documentazione cartacea, cordino, 3 batterie AAA (LR03)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
Protezione IP 40 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio da -10 a +45 °C (da 14 °F a 113 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Test di caduta Progettato per sopportare cadute da 2 m

Risorse e supporto

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions