Discontinued

FLIR TG167

Termocamera spot per uso elettrico

Le termocamere a spot FLIR TG167 colmano il divario tra i termometri IR a singolo spot e le leggendarie termocamere FLIR. Dotate dell'esclusivo micro sensore termico Lepton® FLIR, queste termocamere consentono di vedere il calore per sapere esattamente dove puntare per eseguire la misurazione. Trova facilmente i punti caldi e freddi per diagnosticare immediatamente i problemi e memorizza immagini e dati da mostrare al cliente e da includere nei rapporti.

È tutta questione di particolari
Il campo visivo da 25° offre immagini nitide e definite dei piccoli dettagli da una maggiore distanza, tra cui piccoli connettori e cavi.
Consente di salvare facilmente immagini e dati per documentare i risultati dell'ispezione e di scaricare rapidamente le immagini via USB o tramite la scheda micro SD rimovibile.
Progettata per l'utilizzo negli ambienti più ostili, la TG167 è talmente robusta da resistere a una caduta da 2 metri, per affrontare i tuoi lavori più impegnativi.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 80 × 60 pixel
Range di temperature oggetto da -25 a +380 °C (da -13 °Fa +716 °F)
Accuratezza ±1,5% o 1,5 °C (2,7 °F)
Campo visivo (FOV) 25° × 19,6°
Tavolozze colori Ferro caldo, Arcobaleno, Scala di grigio
Display 2,0” LCD TFT
Laser Due laser divergenti indicano l'area di misurazione della temperatura, attivabili tirando il grilletto
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 8-14 µm
Campo visivo (FOV) 25° × 19,6°
Distanza minima di messa a fuoco 0,1 m
Distanza minima di misurazione 26 cm
Frequenza immagine 565 Hz
Galleria 8549
Laser Due laser divergenti indicano l'area di misurazione della temperatura, attivabili tirando il grilletto
Messa a fuoco Fuoco fisso
Risoluzione IR 80 × 60 pixel
Sensibilità termica/NETD < 150 mK
Tavolozze colori Ferro caldo, Arcobaleno, Scala di grigio
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1,5% o 1,5 °C (2,7 °F)
Dimensioni camera (L × P × A) 186 mm × 55 mm × 94 mm
Peso camera con batteria 0,312 kg
Punto centrale
Range di temperature oggetto da -25 a +380 °C (da -13 °Fa +716 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Capacità di memorizzazione immagini 75000 immagini sulla scheda Micro SD da 8 GB inclusa
Espansione di memoria SD card da 32 GB massimo
Formato immagini salvate Immagini bitmap (BMP) con temperatura ed emissività
Tipo di memoria Micro SD card
Interfaccia utente
Display 2,0” LCD TFT
Alimentazione
Autonomia della batteria >5 ore di scansione continua con i laser
Durata della carica della batteria 30 giorni minimo
Gestione alimentazione Regolabile; OFF, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min.
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera
Tempo di carica 4 ore al 90%, 6 ore al 100%
Tensione batteria 3,7 V
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Generali
Include Cordino da polso, Micro SD card da 8 GB, alimentatore con cavo USB separato, documentazione stampata
Ambientali e Certificazioni
Montaggio su treppiede 1/4"-20 sulla parte inferiore dell'impugnatura
Range di temperature di esercizio da -10 a +45 °C (da 14 °F a 113 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -30 a +55 °C (da -22 °F a 131 °F)
Test di caduta Designed for 2 m (6.6 ft)
Umidità (esercizio e stoccaggio) 0-90% UH (0-37 °C (32–98,6 °F)), 0-65% UH (37–45 °C (98,6–113 °F)), 0–45% UH (45–55 °C (113–131 °F))

Accessori

  1. Belt Clip Holster (TA14)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions