Discontinued

FLIR TG56

Termometro IR a spot 30:1 con termocoppia tipo K

FLIR TG56 misura la temperatura delle superfici a distanza e senza contatto, ed è ideale per eseguire misurazione rapide e semplici di punti difficilmente raggiungibili. Con un rapporto distanza/area 30:1, TG56 può misurare elementi più piccoli a una distanza di sicurezza maggiore. Il termometro consente di visualizzare simultaneamente la lettura corrente e due letture precedenti di temperatura, mentre lo schermo a colori facilita la navigazione del menu e la selezione delle impostazioni.

Misura elementi piccoli da una distanza di maggiore sicurezza
Misura la temperatura senza contatto grazie al sensore e ha un rapporto distanza/area di 30:1, per misurare elementi più piccoli a una distanza di sicurezza maggiore.
Il menu grafico e il display a colori di TG56 consentono di accedere e scorrere facilmente tra le impostazioni e funzioni.
Costruita per resistere a cadute da 3 metri, il design industriale e compatto la rende facile da portare ovunque serve.

Specifiche

Highlighted
Rapporto distanza/area (D:S) 30:1
Accuratezza di base ±1 °C/1,8 °F o 1% della lettura
Emissività Regolabile con 4 preset e regolazione personalizzata
Dati ottici e immagine
Display (l × a) LCD TFT da 1,45” (128 × 128 pixel)
Puntamento laser Un puntatore laser al centro dell'area di misura, Classe 1
Range Da -30 °C a +650 °C (da -22 °F a +1202 °F)
Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F
Risposta spettrale Da 5 a 14 micron
Misurazioni e analisi
Accuratezza di base ±1 °C/1,8 °F o 1% della lettura
Accuratezza di base ingresso ±2 °C/3,6 °F o 1% della lettura
Differenziale (MAX/MIN)
Max/Min
Media (media mobile su 6000 pt)
Modalità differenziale TC/IR
Range ingresso Da -30 °C a +650 °C (da -22 °F a +1202 °F)
Range sonda a termocoppia tipo K inclusa Da -30 °C a +300 °C (da -22 °F a +572 °F)
Rapporto distanza/area (D:S) 30:1
Risoluzione della misura 0,1 °C/0,1 °F
Risposta ≤150 millisecondi
Tipo ingresso K
Alimentazione
Alimentazione 3 batterie AAA
Autonomia in funzionamento continuo 8 ore massimo
Spegnimento automatico Sì, con livello di regolazione preimpostato e opzione di disattivazione
Generali
Allarme Alta / bassa
Avviso allarme Segnalazione a colori (rosso/blu)
Include Cordino da polso, guida rapida, manuale utente (CD), 3 batterie AAA, (il TG56 include anche una termocoppia tipo K multiuso)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni Laser CE / FDA
Classificazione IP -
Emissività Regolabile con 4 preset e regolazione personalizzata
Garanzia Limitato a 3 anni
Test di caduta Progettato per 3 metri

Accessori

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

Risorse e supporto

User Manual

TG54 TG56 User Manual

Datasheet

Flir TG54/TG56 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions