Extech TH10

Registratore USB di temperatura

Con un intervallo di temperatura da -40 a 70°C (da -40 a 158°F) con una precisione di ±1°C/1,8°F, Extech TH10 acquisisce e memorizza fino a 32.000 letture di temperatura. Gli utenti possono selezionare le velocità di campionamento dei dati di 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore. TH10 dispone anche di soglie di allarme alte/basse programmabili dall’utente e di un’indicazione di stato tramite LED rossi/gialli e verdi. Comprende batteria al litio da 3,6 V, coperchio protettivo per USB, una staffa di montaggio, software per analisi compatibile con Windows e manuale dell’utente.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1,8°F/±1,0°C a da 14 a 104°F/-10 a 40°C; ±3,6°F/±2,0°C tutti gli altri intervalli
Intervallo di registrazione Da 2 secondi a 24 ore
Memoria 32.000 punti
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Temperatura (aria) Da -40 a 70°C (da -40 a 158°F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione Batteria al litio da 1 × 3,6 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,9”)
Garanzia Due anni
Peso 20 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech TH10

User Manual

Extech TH10 User Manual

Certification

Extech TH10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TH10 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello