Discontinued

ThermiCam2

Il primo sensore termico integrato al mondo per il rilevamento del traffico

ThermiCam2 è un rilevatore e sensore termico integrato per il rilevamento di veicoli, utenti della strada vulnerabili e veicoli contromano. ThermiCam2 non ha bisogno di luce per funzionare. Al contrario utilizza l'energia termica emessa dagli utenti della strada per consentire al sensore di rilevare veicoli e utenti vulnerabili della strada di notte, su lunghe distanze e in condizioni climatiche difficili. ThermiCam2 garantisce il rilevamento del traffico 24/7 per un'ampia gamma di applicazioni.

Aumenta la sicurezza del traffico di tutti gli utenti della strada
ThermiCam2 rileva veicoli e biciclette in avvicinamento agli incroci, migliorando il controllo dinamico dei cicli semaforici.
ThermiCam 2 rileva la presenza di veicoli in contromano in pochissimi secondi
ThermiCam2 offre funzioni accurate di conteggio pedoni, conteggio veicoli e conteggio biciclette, grazie alla capacità di distinguere le biciclette dai veicoli.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzionalità Presenza veicoli, presenza biciclette, conteggio veicoli e biciclette, presenza pedoni, dati sul traffico, rilevazione veicolo in contromano
Funzioni di rilevazione Rilevazione presenza veicoli e biciclette, conteggio veicoli e biciclette, rilevazione presenza pedoni, conteggio pedoni, raccolta dati sul traffico, monitoraggio del flusso di traffico, rilevazione contromano (richiede licenza extra)
N. zone di rilevazione 24 zone di presenza veicoli \ 8 regioni di presenza biciclette \ 8 zone pedoni \ 6 zone dati sul traffico \ 6 zone veicolo in contromano
Comunicazioni
Comandi di configurazione Interfaccia web
Compressione H.264, MPEG-4, MJPEG
Monitoraggio del traffico (reportistica dati ed eventi) TMS FLUX. API pubblica per l'integrazione di terze parti.
SDLC Fino a 16 canali di uscita tramite interfaccia TI BPL2 EDGE (PN 10-7013) e modulo di interfaccia Port-1 (PIM)
Elettriche
Assorbimento ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: Media 10,5 W
picco 15 W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5,5 W (< 7,5 W picco all’avvio)
Chiusure di contatto 2 dirette, 4 tramite interfaccia TI BPL2 EDGE (PN 10-7013), extra tramite scheda/e di espansione USB 4I/O (PN 10-467)
Consumo di corrente < 230 mA a 24VDC (< 320mA a 24VDC picco all’avvio)
Distanza di rilevazione ThermiCam2 690: 2-30 m
ThermiCam2 645: 10-75 m ThermiCam2
632: 15-90 m
ThermiCam2 390: 1-25 m
ThermiCam2 345: 5-50 m
ThermiCam2 335: 15-75 m
ThermiCam2 325: 30-90 m
ThermiCam2 317: 45-120 m
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE Per la comunicazione di eventi di stato delle uscite, configurazione e monitoraggio (streaming video)
Potenza assorbita ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24-42 V CA, 24-48 V CC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12-42 V AC, 12-60 V DC
Ambientali
Direttive UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Grado di protezione Custodia = IP68, Connettori = IP67
Impatti e vibrazioni NEMA TS2
Materiali Resistenza a tutte le condizioni meteorologiche (resistenza ai raggi UV)
Range di temperatura NEMA TS2. Da -34°C a +74°C (da -29°F a 165°F)
Dati ottici e immagine
Campo visivo ThermiCam2 317: Orizzontale: 17° Verticale: 13°
ThermiCam2 325: Orizzontale: 25° Verticale: 19°
ThermiCam2 335: Orizzontale: 35° Verticale: 27°
ThermiCam2 345: Orizzontale: 45° Verticale: 35°
ThermiCam2 390: Orizzontale: 90° Verticale: 69°
ThermiCam2 632: Orizzontale: 32° Verticale: 26°
ThermiCam2 645: Orizzontale: 45° Verticale: 35°
ThermiCam2 690: Orizzontale: 90° Verticale: 69°
Frame rate 30 FPS
Risoluzione ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA (640×480)
Tipo Infrarosso a onde lunghe (7 – 14 µm)
Meccaniche
Dimensioni (compresa la staffa di montaggio) Montaggio verticale 45 cm x 16 cm x 12 cm / Montaggio orizzontale 41 x 18 cm x 12 cm
Materiale Alluminio
Parasole Integrato

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda Tecnica FLIR ThermiCam 2

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello