Discontinued
Extech TL743
Sonde di test sottili ad estensione
Il set di sonde di test sottili ad estensione Extech TL743 ha una punta tagliente per perforare l’isolamento. Questo set di sonde di test ha una punta lunga 1,8 cm (0,7 pollici) con un diametro di 2 mm (0,08 pollici). La lunghezza complessiva delle sonde di test è di 11,4 cm (4,5 pollici). Include un cappuccio protettivo ed è classificato CAT IV-600 V/10 A max e CAT III-1.000 V.
Risorse e supporto
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions