Discontinued
Extech TL748
Sonde con punta a gancio a molla
Le sonde con punta a gancio a molla Extech TL748 sono ideali per afferrare un cavo di un componente o un filo sottile. Hanno un diametro di presa di 1 mm (0,04 pollici) e una lunghezza complessiva di 11,9 cm (4,7 pollici). Il modello TL748 è classificato a 1.000 V, 5 A max, CAT IV-600 V e CAT III-1.000 V.
Risorse e supporto
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Export Restrictions