Extech TP200

Sonda di temperatura a pinza per tubi di tipo K (da -20 a +93 °C

La sonda di temperatura a pinza per tubi di tipo K Extech TP200 consente di effettuare misurazioni della temperatura a mani libere, in condizioni di surriscaldamento e sottoraffreddamento.La ganascia caricata a molla garantisce una presa sicura su tubi di diametro compreso tra 6,35 e 38 mm.Questa sonda può essere utilizzata con qualsiasi termometro o multimetro con ingresso termocoppia di tipo K.L’intervallo di misurazione va da -20 a +93 °C con una precisione di ±1,8 °C.Il modello TP200 è dotato di un cavo da 0,9 mm e di un connettore di tipo K.

Specifiche

Specifiche generali
Dimensione tubo Diametro da 6,35 a 38 mm
Lunghezza cavo 0,9 m
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a +93 °C
Temperatura (tipo N) ±5% fondo scala
Tipo sensore Type K curved thermocouple element
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Garanzia 1/2 anni

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech TP200

Datasheet

Extech TP200 Datasheet

User Manual

Extech TP200 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello