Discontinued

Extech USB200

Monitor di alimentazione USB

Extech USB200 monitora la tensione, la corrente e la capacità di carica (mAh) per determinare la qualità e la stabilità di caricabatterie, power bank e cavi. È progettato con un connettore USB-A standard da collegare a un dispositivo da misurare. Dispone inoltre di un ingresso USB per testare la qualità dei cavi di ricarica osservando la corrente visualizzata. Il monitor di alimentazione USB misura la tensione di uscita, la corrente, la capacità e la stabilità per prolungare il ciclo di vita delle apparecchiature di ricarica. Memorizzazione fino a 10 letture. Include un coperchio protettivo per spina USB per la conservazione.

Specifiche

Specifiche generali
Capacità di carico memoria Da 0 a 9999 mAh
Corrente di carico Da 0 a 3 A CC
Memoria 10 set
Tensione di alimentazione Da 3,0 a 9,0 VCC
Ulteriori dettagli
Alimentazione Batteria interna
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Intervallo 84,1 × 29,1 × 12,3 mm (3,3 × 1,2 × 0,5")
Peso Intervallo 22,7 g (0,8 oz)

Risorse e supporto

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Export Restrictions