USS - SMB Elite®

Server ad alte prestazioni

FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite è un server compatto, efficiente e ad alte prestazioni che soddisfa le esigenze delle piccole e medie imprese. I vantaggi principali includono una configurazione e una manutenzione semplificate, tempi di installazione ridotti ed eccellenti funzionalità di gestione del sistema. Con requisiti di storage per la videosorveglianza fino a un RAID massimo: 44 TB e supporto per un massimo di 300 termocamere, l’USS SMB Elite diventa un sistema completo ed economico, se abbinato a un software Latitude VMS opzionale preinstallato.

Soluzione di storage chiavi in mano per piccole e medie imprese
USS-SMB Elite aggiunge spazio di archiviazione al server, pertanto riduce il numero di unità rendendolo ideale per spazi ristretti, il che consente una maggiore coerenza tra le installazioni, dischi rigidi sostituibili a caldo e una facile risoluzione dei problemi per i tecnici.
Con dati grezzi fino a 44 TB di memoria interna su disco rigido, display diagnostico LCD interattivo e LED Quad-pack, USS SMB Elite è il partner di ottimizzazione perfetto per FLIR Latitude.
Dotato di un processore Intel® Xeon® Quad-core Enterprise, USS SMB Elite dispone di hardware di classe server, configurazione RAID-1 che offre agli utenti prestazioni elevate a un prezzo conveniente.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Generali
Alimentazione Alimentatore singolo cablato, 250 W
Chipset Serie Intel® C240
Controller RAID Adattatore PERC H355 LP
Dimensioni 434 × 595,63 × 42,8 mm (l × d × h)
Fattore forma Rack da 1 U
Garanzia 5 anni di servizio di assistenza in loco ProSupport e Next Business Day (giorno lavorativo successivo)
Gestione dei sistemi iDRAC9, Express 15 G
Memoria UDIMM 16 GB, 3.200MT/s, ECC, DDR4
Peso 12,2 kg (26,89 lb)
Processore Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz, cache da 12 M, 6 C/12 T, turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 o Server 2022
Supporto rack Guide statiche 1U/2U per rack a 2 e 4 montanti
Integrazione di sistema
Comunicazione NIC DP 1 GB incorporato
Porta USB Porte anteriori: 1 x porta USB 2.0, 1 x porta di gestione iDRAC micro USB 2.0; porte posteriori: 2 x USB 3.0
Slot I/O Supporto PCIe, 1 slot Gen3 PCIe x8 FH, 1 slot Gen3 PCIe x4 LP
Socket per processore 1
Video e Registrazione
Alloggiamento disco rigido 4 × telai SATA, SAS da 3,5″, hot-plug
Memoria su disco rigido Telaio da 3,5 poll. con un massimo di x4 dischi rigidi Hot Plug con sezione posteriore (vedere i numeri di modello): memoria interna massima: 44 TB di dati grezzi

Resources & Support

Datasheet

Scheda tecnica FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello