Workstation USS Client

Workstation client ad alte prestazioni ottimizzata per le attività di monitoraggio United VMS

FLIR USS Client è una workstation efficiente e ad alte prestazioni, progettata per soddisfare i requisiti dei centri operativi di sicurezza, sia di base che avanzati, ed è ottimizzata per la suite di prodotti FLIR VMS (Video Management System). È inoltre indicata per le configurazioni a due/quattro monitor full HD.

La workstation USS Client offre prestazioni e affidabilità ottimali, e la possibilità di connettersi a più monitor.
Grazie al minor numero di unità richieste, a tempi di installazione brevi e al design compatto, la workstation USS Client riduce il costo totale di gestione.
La workstation USS è ottimizzata per il software ed è facile da usare, espandere e mantenere.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Generali
Alimentazione Alimentatore (ventilatore di sistema) efficiente fino al 92% (80 più platino), 100~240 V CA 50/60 Hz (automatico)
Dimensioni A × L × P: 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 in)
Fattore forma Fattore forma piccolo
Garanzia 3 anni di servizio di assistenza in loco ProSupport e Next Business Day (giorno lavorativo successivo) (disponibile in aggiornamento)
Memoria DDR5 da 16 GB (2 × 8 GB) 4800 MHz
Monitoraggio Workstation client USS, doppio monitor: Workstation client USS fino a 400 fps 1080p
, monitor Quad: Workstation client USS fino a 500 fps 1080p
, monitor Quad - Alte prestazioni: Fino a 165 fps 1080p
Periferiche Tastiera QuietKey USB e mouse ottico USB
Peso 5,26 kg
Processore Workstation client USS, doppio monitor: Enterprise Quad-core Intel® Core i3-10105
USS Client Workstation, Quad Monitor: Processore Intel® Core i5-12500 da 3,0 GHz a 4,6 GHz
USS Client Workstation, Quad Monitor - Alte prestazioni: Processore Intel® Core i7-12700, 12 Core (8P+4E), da 2,1 GHz a 4,9 GHz, 65 W
Sistema operativo Microsoft®Windows 10 Professional (x64)
Unità ottica 8 unità disco ottico Slimline DVD±RW da 9,5 mm
Integrazione di sistema
Comunicazione Controller Gigabit Ethernet integrato
Controller audio Tramite HDMI o jack audio da 3,5 mm
1 ingresso microfono / 1 uscita cuffie
Networking Doppia NIC, 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps
Porte display Workstation client USS, Doppio monitor: 2 porte
display Workstation client USS, Quad Monitor, Workstation client USS, Quad Monitor - Alte prestazioni: 2 porte display, 3 porte mini display
Porte I/O RJ45, porta USB 2.0, porta USB 2.0 PowerShare, porta USB 3.2 Gen 2, porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C®, porta audio universale, porta seriale/PS2 SD 4.0 slot scheda (opzionale)
Slot I/O Slot per scheda SD 4.0 (opzionale), slot PCIe x16 Gen 4 a mezza altezza, slot PCIe x4 Gen 3 a mezza altezza, slot M.2 2230 per Wi-Fi e scheda Bluetooth®, slot M.2 2280 per unità a stato solido (2), M.2 2230/2280 per unità a stato solido (3), slot SATA 3.0 per disco rigido da 3,5/2,5 pollici
Video e Registrazione
Disco rigido Unità a stato solido M.2 PCIe NVMe Classe 35 da 256 GB

Resources & Support

Datasheet

Scheda tecnica FLIR USS Client Workstation

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello