Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Sistema video IP compatto, con PoE integrata

FLIR USS Edge Appliance POE è un'apparecchiatura video compatta, ideale per la sicurezza in applicazioni mobili, compresi trasporto pubblico, applicazioni marittime e centri di comando mobili. Dotato di switch PoE a otto porte, fino a 16 TB di memorizzazione video e installatore integrato per FLIR UVMS* o software di terze parti, per consentire una facile installazione e configurazione. USS Edge Appliance POE è una soluzione per applicazioni aziendali, che può essere utilizzata come VMS indipendente o per espandere i sistemi di sicurezza tra più sedi.

*Il software di gestione video è venduto separatamente, visita il sito https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ per scoprire le opzioni disponibili.

Espande facilmente il sistema di sicurezza video tra più sedi.
L'efficienza operativa di USS Edge Appliance POE migliora la produttività aziendale
Progettato per durare nei complessi ecosistemi di sicurezza.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni UL, CE, FCC, LVD
Ambientali
Temperatura di esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Generali
Alimentazione 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Assorbimento 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensioni 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Fattore forma Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Garanzia 3 years
Memoria 8GB DDR4
Monitoraggio USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Peso Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Processore USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Sistema operativo Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integrazione di sistema
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
IO allarme 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Networking Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Porta USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Video e Registrazione
Disco rigido 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Memoria su disco rigido USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Registrazione USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps

Risorse e supporto

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Quick Start Guide

Flir Meridian - USS Edge PoE Appliance Quick Install Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello