USS Edge Appliance

Sistema video IP compatto, con PoE integrata

FLIR USS Edge Appliance è un dispositivo video compatto, ideale per implementazioni di sicurezza di piccole e medie dimensioni. È dotato di uno switch PoE (Power over Ethernet) a otto porte e può contenere da 2 TB fino a 20 TB di memoria video. L’installatore integrato semplifica la configurazione di FLIR UVMS* (Video Management Software) e riduce i tempi di installazione. USS Edge Appliance è una soluzione per applicazioni aziendali, che può essere utilizzata come VMS indipendente o per espandere i sistemi di sicurezza tra più sedi.

*Il software di gestione video è venduto separatamente, visita il sito https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ per scoprire le opzioni disponibili.

Espande facilmente il sistema di sicurezza video tra più sedi
• Una soluzione potente a un prezzo conveniente
•Riduzione dei tempi di installazione grazie a un’interfaccia di installazione facile da utilizzare
•Riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale
•Riduzione della necessità di uno switch PoE a 8 punti
• Progettato per durare nei complessi ecosistemi di sicurezza.
• Il design semplice consente ai tecnici di installare ed eseguire rapidamente la manutenzione di routine
• L’interfaccia facile da utilizzare aiuta a risolvere i problemi più velocemente
• Coperto da una garanzia di tre anni
• CE, FCC, LVD e UL (opzionale) - Certificato

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni CE/FCC/LVD (standard, UL sarà addebitato in aggiunta)
Ambientali
Temperatura di esercizio Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Generali
Alimentazione 200 W; da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, singolo alimentatore non ridondante
Assorbimento 80 W min, 200 W max, potenza POE 120 W
Dimensioni 43,9 × 220 × 244,3 mm (1,72 × 8,66 × 9,62 pollici)
Fattore forma SFF (Small Form Factor) compatto con switch PoE a 8 porte
Garanzia Tre anni
Memoria USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 16 GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: DDR5 da 32 GB
Monitoraggio USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB: Fino a 220 FPS a 1080p
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Fino a 280 FPS a 1080p
Peso peso massimo: 2,5 kg (5,5 lb)
PoE 8 porte RJ45 × 10/100
Processore USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Lago Alder I5-12500E
Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integrazione di sistema
Audio Tramite HDMI o jack audio da 3,5 mm 1 ingresso microfono / 1 uscita cuffie
Networking Doppia NIC, 2 RJ45 × 10/100/1000 Mbps
Porta USB USB2.0 x2; USB3.2 x2; (anteriore) USB3.2 Type-C x1 (posteriore) 1x eSata
Video e Registrazione
Memoria su disco rigido USS-EDGE-G5-02TB: 2 TB 3,5 in SATA
USS-EDGE-G5-04TB: 4 TB 3,5 in SATA
USS-EDGE-G5-08TB: 8 TB 3,5 in SATA
USS-EDGE-G5-12TB: 12 TB 3,5 in SATA
USS-EDGE-G5-16TB: 16 TB 3,5 in SATA
USS-EDGE-G5-20TB: 20 TB 3,5 in SATA
Registrazione USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: 150 Mbps

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR USS Edge Appliance

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello