Discontinued

USS Edge

Server compatto con PoE integrata

Il server FLIR USS Edge è un dispositivo compatto adatto per qualsiasi applicazione. Integra uno switch a 8 porte ed è la soluzione di videosorveglianza ideale per le implementazioni mobili, compresi i trasporti, i centri di comando mobili e le applicazioni marine. Questo modello compatto per applicazioni aziendali viene fornito con Latitude VMS (Video Management System) precaricato, e può essere usato come VMS indipendente o per espandere i sistemi di sicurezza tra più sedi.

Il server compatto USS Edge consente di estendere un sistema di videosorveglianza in più sedi ed è dotato di otto porte PoE per l'espansione del sistema.
I tempi di installazione ridotti, il fattore di forma ridotto e il ridotto consumo energetico consentono a USS Edge di funzionare in modo efficiente.
USS Edge è coperto da una garanzia di tre anni e la sua semplice interfaccia consente ai tecnici di risolvere rapidamente i problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni UL (US e Canada), CE, FCC, LVD e RCM
Ambientali
Temperatura di esercizio da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Generali
Alimentazione 150 W; da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz, Singolo alimentatore non ridondante
Assorbimento 80 W min; 150 W max
Dimensioni A x L x P: 44 x 220 x 245 mm
Fattore forma SFF (Small Form Factor) compatto con switch PoE a 8 porte
Garanzia 3 anni
Hard disk per storage video HDD SATA 6 TB
Memoria 8 GB
Monitoraggio Fino a 270 FPS 1080p
N. massimo di termocamere 24
Peso 3 kg
PoE 8 porte RJ-45 10/100
Potenza erogata PoE [per tutti i canali] 70 W
Processore Processore Intel® Core™ i5-4570S (6 M Cache, 2,90 GHz)
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 64 bit
Integrazione di sistema
Audio Via HDMI o jack audio da 3,5 mm 1 ingresso microfono / 1 Uscita cuffie
IO allarme 4 ingressi allarme, 2 uscite allarme
Networking Doppia scheda di rete, 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps
Porta USB 3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 eSATA
Seriale RS-485
Video e Registrazione
Capacità di registrazione 100 Mbps
Disco rigido 120 GB SSD (70 GB per OS + SW, 50 GB per DB)

Risorse e supporto

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions