Discontinued

USS Enterprise-Class

Server di classe enterprise

FLIR Universal Systems Solutions Enterprise è un server rack multifunzione eccellente, con fino a 96 TB di spazio di archiviazione e ridondanza; un prodotto di valore in formato compatto che soddisfa i requisiti degli ambienti IT. L'unità è dotata delle funzionalità di gestione del sistema, della migliore elaborazione della sua categoria e della capacità di espandere lo storage in futuro.

Lo standard industriale per i server di storage interno
Ottimizzato per il software FLIR Latitude, Enterprise è facile da espandere con hard disk sostituibili a caldo.
Enterprise funziona senza bisogno di sistemi di raffreddamento supplementari ed è facile da installare.
L'unità può connettersi a più reti in parallelo.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
Generali
Alimentazione Doppio alimentatore ridondante, hot-plug, 495 W, 100~240 V AC 50/60 Hz (auto)
Chipset Intel C610
Controller RAID Controller RAID hardware con Flash Backed Cache
Dimensioni 87,3 x 440 x 684 (mm)
Fattore forma Rack 2U
Garanzia 3 anni di servizio di assistenza in loco ProSupport e Next Business Day (giorno lavorativo successivo) (disponibile in aggiornamento)
Gestione del sistema iDRAC8 Express (opzione di aggiornamento a licenza Enterprise)
Memoria 16 GB RDIMM RAM (2 × 8 GB)
Peso Max: 36,5 kg
Processore Famiglia di prodotti E5-2600 Intel® Xeon® 6-core Enterprise
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Embedded
Supporto rack Guide di scorrimento ReadyRails™ II
Integrazione di sistema
Comunicazione NIC 1 Gb Quad Port incorporato
Periferiche USB 2 - conforme USB 3.0
Slot I/O 6 slot PCIe
Socket per processore 2
Video e Registrazione
Alloggiamento disco rigido 16+2 alloggiamenti HDD
Memoria su disco rigido HDD Classe Enterprise, Hot-swap Memoria interna max: 96 TB

Risorse e supporto

Datasheet

USS Enterprise Class Server Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions