Discontinued

FLIR VP52

Rilevatore di tensione senza contatto + Illuminatore

FLIR VP52 è un rilevatore di tensione senza contatto CAT IV robusto, dotato di allarmi a vibrazione e LED rosso, potente illuminatore LED e una versatile sensibilità alla tensione. Abbiamo progettato FLIR VP52 per rilevare in modo affidabile la tensione nelle prese di sicurezza più recenti e negli impianti elettrici installati secondo i moderni metodi costruttivi.

Un rilevatore di tensione in perfetta forma
Il VP52 è progettato per assicurare molti anni di servizio, ed è prova di caduta da 3 m.
Rileva la tensione in modo affidabile nelle più recenti prese di sicurezza e la punta della sonda a profilo ribassato consente di avvicinare il più possibile il sensore alla sorgente elettrica.
L'ergonomia del design del VP52 ne riduce il rischio di caduta accidentale, grazie alla forma anti-rotolamento della custodia e all'impugnatura antiscivolo co-stampata.

Specifiche

Highlighted
Range di tensione da 190 a 1000 V da 24 a 1000 V
Classificazione CAT IV-1000 V
Certificazioni UL, CE
Garanzia A vita, limitata
Misurazioni e analisi
Classificazione CAT IV-1000 V
Distanza di rilevazione da 0 a 5 cm
Gamma frequenze 45 – 65 Hz
Vibrazione
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CE
Garanzia A vita, limitata
Range di tensione da 190 a 1000 V da 24 a 1000 V
Generali
Dimensioni imballo 9 cm x 7 cm x 25 cm
Illuminatore incorporato
Alimentazione
Interruttore On/Off

Risorse e supporto

User Manual

VP50 VP52 User Manual

Datasheet

VP50 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only