Flir VP52-2

Rilevatore di tensione senza contatto CAT IV con tre modalità di allarme e illuminatore

42,99 € ex. VAT

FLIR VP52-2 è un rilevatore di tensione senza contatto CAT IV robusto, dotato di avviso luminoso, a vibrazione e acustico; questo strumento integra anche un potente illuminatore a LED. Usa VP52-2 per verificare in modo affidabile se un circuito AC è sotto tensione prima di intervenire; rileva la tensione sui conduttori esposti o attraverso l'isolamento; identifica i fili sotto tensione all'interno di quadri elettrici, interruttori e prese; o traccia i fili sotto tensione e mappa i circuiti elettrici. Grazie al design ergonomico e a prova di caduta, la FLIR VP52-2 è la scelta ideale per tutti i professionisti, per la diagnostica sul campo e la verifica degli elettrici all'interno di edifici residenziali, commerciali e industriali.

Identifica e traccia in modo affidabile i conduttori di fase e neutro
Resistente a cadute da 3 m, Flir VP52-2 è in grado di testare in modo affidabile la tensione nelle più recenti prese di sicurezza, nei grandi sistemi elettrici industriali e nelle installazioni residenziali a bassa tensione
Offre un design ergonomico, facile da impugnare e utilizzare, con la punta della sonda a profilo ribassato e il corpo di forma anti-rotolamento
È dotato di caratteristiche di fascia alta che agevolano il lavoro e incrementano l'efficienza, tra cui un potente illuminatore, una luce sulla punta della sonda, lo spegnimento automatico e l’indicatore di batteria bassa

Specifiche

Highlighted
Notifica allarme Suono, LED lampeggiante, Vibrazione
Illuminatore
Luce in punta Yes
Test di caduta 3 m
Classificazione CAT IV-1000 V
Certificazioni CE, RCM
Garanzia Limitata 3 anni
Misurazioni e analisi
Classificazione CAT IV-1000 V
Gamma frequenze 45 – 65 Hz
Intervallo di tensione CA 190 to 1000 V AC
Modalità alta sensibilità 24 – 1000 V AC
Vibrazione
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE, RCM
Gamma di temperature ambiente operative -10 – 50 °C (14 – 122 °F)
Garanzia Limitata 3 anni
Temperatura di stoccaggio -20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Test di caduta 3 m
Generali
Dimensioni (A × P × L) 29 mm × 26 mm × 156 mm
Dimensioni (L x P x A) 158,5 × 26 × 29 mm
Illuminatore
Luce in punta Yes
Notifica allarme Suono, LED lampeggiante, Vibrazione
Peso 59 g, batterie incluse
Alimentazione
Autonomia della batteria ~5 ore continuative (illuminatore spento)
Requisiti di alimentazione 2 batterie alcaline AAA

Risorse e supporto

Datasheet

VP52-2 Datasheet A4

User Manual

VP5x-2 User Manual

Carrello

Aggiunto al carrello