Flir VS80 è un videoscopio versatile e professionale su cui puoi contare durante l'ispezione di luoghi difficili o non sicuri. L'ampia gamma di sonde* esclusive e compatibili con puntali impermeabili (IP67) offre flessibilità praticamente per qualsiasi tipo di ispezione. Le opzioni includono: una termocamera 160 × 120, una telecamera articolata a 2 e 4 vie, una bobina da 30 m con localizzatore sonda sonda 512 Hz, una telecamera HD e una sonda con doppia telecamera HD.

Con una o più sonde per videoscopio VS80, è possibile eseguire un’ampia gamma di ispezioni, tra cui la manutenzione di apparecchiature industriali, impianti di climatizzazione, costruzioni e applicazioni automobilistiche. Le strette sonde con telecamera possono operare facilmente in piccole aperture e spazi ristretti e visualizzare immagini e video nitidi e vividi sull’ampio display touchscreen da 7”. Utilizzando l’app Flir Meterlink® Mobile da un dispositivo mobile, è possibile visualizzare immagini e video dal vivo da VS80, scaricare i file salvati e condividerli facilmente con clienti o colleghi.

Scegli un kit completo o acquista separatamente il display VS80 e le sonde della telecamera.

Scopri i vantaggi del videoscopio ad alte prestazioni VS80 di Flir

Ispeziona i componenti difficili da raggiungere senza smontare l’apparecchiatura
Scegli tra 7 opzioni di sonda di piccolo diametro per ispezionare i luoghi a cui il tuo vecchio videoscopio non può accedere
Cattura immagini fisse e video, registra annotazioni vocali, aggiungi note di testo alle immagini salvate e condividi i risultati con i membri del team

App Flir Meterlink

L’app Flir Meterlink consente di monitorare una varietà di condizioni ambientali ed elettriche contemporaneamente, con la possibilità di connettersi con un massimo di sette misuratori compatibili FLIR contemporaneamente. Con Meterlink è possibile acquisire immagini in sicurezza e monitorare aree pericolose da remoto e in tempo reale. Sia che ti stia collegando a uno o più prodotti di test e misurazione Flir, potrai tenere sotto controllo le letture chiave nella tua struttura e condividerle facilmente con il tuo team.


Specifiche

Evidenziato
Diametro VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4,5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4,9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3,9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Risoluzione display VS80-IR21: Sonda telecamera: 160 × 120 IR Risoluzione schermo 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Sonda telecamera: 640 × 480 Risoluzione dello schermo 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Sonda telecamera: 1280 × 720 Risoluzione schermo 1024 × 600
Dati ottici e immagine
Campo visivo VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
Diametro VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4,5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4,9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3,9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Frame rate 8,7 Hz
Profondità di campo Da 10 mm a infinito
Risoluzione display VS80-IR21: Sonda telecamera: 160 × 120 IR Risoluzione schermo 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Sonda telecamera: 640 × 480 Risoluzione dello schermo 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Sonda telecamera: 1280 × 720 Risoluzione schermo 1024 × 600
Tavolozze colori Ferro, arcobaleno, scala di grigi, allarme soglia inferiore, allarme soglia superiore
Misurazioni e analisi
Puntatore a spot Punto centrale, punto caldo, punto freddo, nessuna misurazione
Range di temperature oggetto Da -10°C a 400°C (da 14°F a 752°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Trasferimento video/immagini Scheda SD, USB, wireless (Wi-Fi)
Alimentazione
Autonomia della batteria 8 ore
Batteria VS80: Ioni di litio da 3,6 V (interna)
Generali
Lunghezza della sonda VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6: 1 m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8: 2 m
VS80-KIT-7: 3 m
VS80-KIT-5: 25 m
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni IC, CE, FCC, UKCA, RCM
Garanzia Tre anni

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale d'uso della sonda FLIR VS80

Quick Start Guide

Guida rapida FLIR VS80 Kit

User Manual

Manuale d'uso FLIR VS80 Kit

Datasheet

Scheda tecnica della telecamera, delle sonde e dei kit FLIR VS80

User Manual

Manuale utente FLIR METERLiNK App

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Datasheet

FLIR VS80 Camera, Probes, and Kits Datasheet

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit Quick Start Guide

User Manual

FLIR VS80 Camera Probe User Manual

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.