Discontinued

Extech VT10

Voltmetro multifunzione

Il voltmetro multifunzione Extech VT10 ha indicatori di tensione CA a LED per 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480 e 600 V, nonché indicatori di tensione CC a LED per 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 e 400 V. Questo voltmetro rileva e indica con i LED la polarità positiva e negativa CC. In grado di eseguire un test di continuità con un segnale acustico. Test di rotazione di fase per motori, tester di funzionamento a due mani per test a bassa impedenza. Questo tester è inoltre dotato di una torcia integrata per l’uso in aree poco illuminate o strette. La funzione di tensione funziona senza batterie ed è dotata di una custodia IP64 gommata e a doppio stampo.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base tensione CA Da -30% a 0% dell’indicazione
Accuratezza di base tensione CC Da -30% a 0% dell’indicazione
Continuità Da 0 a 400.000Ω, garantito su < 50.000Ω
Corrente max ≤1,2 mA (600 V CA); ≤1,0 mA (400 V CC)
Illuminatore integrato
Impedenza bassa 12-250 V CA/CC; impedenza <6 kΩ
Impedenza ingresso 1 MΩ (circa)
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (contatto) Da 100 a 600 V CA (tramite puntale singolo)
Tensione AC 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V CA
Tensione DC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP64
Dimensioni 240 x 78 x 40 mm (9,4 × 3 × 1,6")
Garanzia Due anni
Peso 260 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Export Restrictions