Discontinued

FLIR X6550sc

Termocamera di fascia alta

La FLIR X6550sc offre eccellenti prestazioni in termini di misurazione termica e connettività avanzata per i ricercatori e i professionisti della ricerca e sviluppo per le applicazioni più esigenti. Questa termocamera compatta e con funzionalità complete offre misurazioni ultra-sensibili e accurate e consente all'utente di concentrarsi sull'esperimento e non sulla termocamera. La X6550sc è dotata di un sensore raffreddato ad antimoniuro di indio (InSb) che produce immagini termiche nitide a 640 × 512 pixel e rileva differenze di temperatura inferiori a 25 mK.

Per il più esigente professionista R&D
Frame rate regolabile fino a 145 Hz full frame, e immagini fino a 4.011 Hz in modalità windowing.
Le opzioni di connettività includono Camera Link Base per l’acquisizione dati a piena larghezza di banda, Gigabit Ethernet per una connettività semplice, connessione BNC standard e altro ancora.
Sfrutta appieno le possibilità del software FLIR ResearchIR Max per visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici in modo intuitivo e avanzato.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 15 µm
Banda spettrale 7,7 – 9,3 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera 2,5
Gamma dinamica 14 bit, 16 bit con DRX
NETD <25 mk (20 mk tipico)
Frame rate 125 Hz: 640 × 512 Fino a 4011 Hz: 64 × 8
Tempo integrazione Da 10 µs a 20.000 µs
Range standard di temperatura da +5 °C a +300 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a +1.500°C Da -20°C
Filtraggio Motorizzato a 4 posizioni, con compensazione del drift e identificazione automatica
Messa a fuoco Meccanismo USL o manuale
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini Analisi di temperatura integrata nella termocamera
Banda spettrale 7,7 – 9,3 µm
Display integrato nella camera Display LCD touchscreen separabile (800 × 480)
Filtraggio Motorizzato a 4 posizioni, con compensazione del drift e identificazione automatica
Frame rate 125 Hz: 640 × 512 Fino a 4011 Hz: 64 × 8
Gamma dinamica 14 bit, 16 bit con DRX
Meccanismo di messa a fuoco motorizzata
Messa a fuoco Meccanismo USL o manuale
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Definibile dall'utente
NETD <25 mk (20 mk tipico)
Numero F camera 2,5
Operabilità >99,5%
Ottiche disponibili NA
Ottiche macro/microscopici NA
Pitch sensore 15 µm
Raffreddamento sensore Closed Cycle Rotary
Readout Istantanea digitale (X8400sc/X6580sc) - Istantanea analogica (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Riferimento temporale dell'immagine Clock decoder IRIG-B interno/Riferimento temporale TSPI accurato
Risoluzione 640 × 512
Streaming dati digitali Camera Link Base e Gigabit Ethernet simultanei
Tavolozze analogiche 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Da 10 µs a 20.000 µs
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD DVI 1080p
Visualizzazione a display Scala e misura di temperatura
Well Capacity 6,5 M elettroni
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o ±1% della lettura
Calibrazione Calibrazione personalizzata su richiesta
Controllo automatico del guadagno Manuale, Lineare, ROI
Range opzionale di misura della temperatura Fino a +1.500°C Da -20°C
Range standard di temperatura da +5 °C a +300 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione IRIG-B; Sync In, Trigger In
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 280 × 150 × 180 mm
Peso [senza ottica] 5,05 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC
Ambientali e Certificazioni
Impatti e vibrazioni in funzione 15G, IEC 68-2-29/in funzione 2G, IEC 68-2-26
Montaggio Filettature UNC 1/4"−20 + 3×M5
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a +50 °C

Export Restrictions