Discontinued

FLIR X6800sc MWIR

Termocamera MWIR InSb ad alta velocità e prestazioni

Product Variations

La FLIR X6800sc è una termocamera MWIR veloce e ad alta sensibilità, progettata per scienziati, ricercatori e ingegneri. Dotata di funzioni di triggering avanzate e di registrazione su RAM/SSD integrata, questa termocamera è perfetta per catturare immagini in stop-motion di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo. La X6800sc incorpora un sensore raffreddato FLIR all'antimoniuro di indio (InSb) e cattura immagini alla velocità di 520 fotogrammi al secondo in full frame a 640 × 512, o fino a 23.077 Hz in modalità windowing.

Funzioni di triggering avanzate e registrazione integrata su RAM/SSD
Salva i dati nella RAM o nell'unità a stato solido rimovibile (SSD). Invia dati a 14 bit in streaming ad alta velocità simultaneamente.
Incorpora una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni di facile accesso che consente di cambiare facilmente filtro in qualsiasi ambiente, con riconoscimento automatico del filtro.
Massima versatilità di sincronizzazione e attivazione su eventi o strumenti esterni. Funziona perfettamente con FLIR ResearchIR Max o software di terze parti.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Numero F camera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Gamma dinamica 14-bit
NETD <20 mK (typical)
Frame Rate [Finestra intera] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Tempo integrazione 270 ns to ~Full Frame
Range standard di temperatura -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtraggio 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Messa a fuoco Manual
Dati ottici e immagine
Banda spettrale X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Filtraggio 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Frame Rate [Finestra intera] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Gamma dinamica 14-bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO (4-tab bayonet)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Messa a fuoco Manual
Modalità Readout Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Modalità subwindow Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modalità video X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (typical)
Numero F camera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Operabilità ≥99.8% (≥99.95% typical)
Ottiche disponibili X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Pitch sensore 25 µm
Pixel Clock 355 MHz
Raffreddamento sensore Closed cycle rotary
Readout Type Snapshot
Riferimento temporale dell'immagine Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Risoluzione 640 × 512
Sovrimpressione Customizable
Standard video HDMI
Streaming dati radiometrici Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Tavolozza Selectable 8-bit
Tempo integrazione 270 ns to ~Full Frame
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Zoom digitale 1x, 4x, 4:3
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica] Yes
Controllo automatico del guadagno Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Range standard di temperatura -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Modalità di sincronizzazione X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Peso (senza ottica e con maniglia) 6.35 kg (14 lbs)
Peso [senza ottica] 6.35 kg (14 lbs)
Alimentazione
Alimentazione 24 VDC (<50 W steady state)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
Range di temperature di esercizio -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions