Discontinued

FLIR X6900sc MWIR

Termocamera MWIR InSb ad elevate prestazioni

La FLIR X6900sc è una termocamera MWIR straordinariamente veloce e ad elevata sensibilità progettata per scienziati, ricercatori e ingegneri. Dotata di funzioni di trigger avanzate, registrazione su RAM/SSD e di una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni, questa termocamera è perfetta per effettuare fermi immagine di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo

La termocamera a risoluzione 640 × 512 più veloce del mondo
Cattura immagini 640 × 512 a 1000 fotogrammi al secondo, attestandosi come la termocamera commerciale più veloce al mondo con questa risoluzione
La RAM della termocamera può registrare fino a 26.000 fotogrammi di dati a piena risoluzione senza alcuna perdita di fotogrammi.
Incorpora una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni di facile accesso che consente di cambiare facilmente filtro in qualsiasi ambiente, con riconoscimento automatico del filtro.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 1,5 - 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Numero F camera f/4,1
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mK (tipico)
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo integrazione 270 ns - ~fotogramma intero
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] -20 °C - 350 °C (-4 °F - 662 °F)
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] 45 °C - 600 °C/113 °F - 1112 °F (ND1); 250 °C - 2000 °C/482 °F - 3632 °F (ND2); 500 °C - 3000 °C/932 °F - 5432 °F (ND3)
Filtraggio Ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni, filtri standard da 1 pollice
Messa a fuoco Manuale
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 1,5 - 5,0 µm
Filtraggio Ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni, filtri standard da 1 pollice
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 1004 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO (baionetta a 4 tacche)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): 16 GB, fino a 26.000 fotogrammi full frame [BR] SSD (non volatile): include 512GB compatibili con >4 TB
Messa a fuoco Manuale
Modalità Readout Integrazione asincrona in fase di lettura; Integrazione asincrona prima della lettura
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 32 × 4 (step di 32 colonne, 4 righe)
Modalità video HD: 720p/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (tipico)
Numero F camera f/4,1
Operabilità ≥99,8% (≥99,95% tipica)
Ottiche disponibili 25 mm, 50 mm, 100 mm
Ottiche macro/microscopici Ottiche per microscopia non disponibili
Pitch sensore 25 µm
Pixel Clock 355 MHz
Raffreddamento sensore Closed Cycle Rotary
Readout Type Immagine
Riferimento temporale dell'immagine Riferimento temporale di precisione interno. decodificatore IRIG-B AM, con accuratezza TSPI
Risoluzione 640 × 512
Sovrimpressione Personalizzabile
Standard video HDMI, SDI, NTSC, PAL
Streaming dati radiometrici Simultanei Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP)
Tavolozza Selezionabili a 8 bit
Tempo integrazione 270 ns - ~fotogramma intero
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Zoom digitale 1×, 4×, 4:3
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) accuratezza (±1 °C/1,8 °F tipica), >100 °C ±2% della lettura (±1% tipica)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica]
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, ROI, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] 45 °C - 600 °C/113 °F - 1112 °F (ND1); 250 °C - 2000 °C/482 °F - 3632 °F (ND2); 500 °C - 3000 °C/932 °F - 5432 °F (ND3)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] -20 °C - 350 °C (-4 °F - 662 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (Protocollo GenICam supportato su GigE o CXP)
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out, Trigger In
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 249 × 157 × 147 mm
Peso [senza ottica] 6,35 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1⁄4 pollici -20, 1 × 3/8 pollici -16, 4 × #10 -24, Lato: 3x 1⁄4 pollici -20 (ciascun lato)
Range di temperature di esercizio -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
Zone di rilevazione 40 g, impulso ½ sinusoide 11 ms/Vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

X6900sc Datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Export Restrictions