FLIR X6900sc SLS
Termocamera LWIR SLS ad alte prestazioni
La FLIR X6900sc SLS è una termocamera LWIR straordinariamente veloce e ad elevata sensibilità progettata per scienziati, ricercatori e ingegneri. Il sensore strained layer superlattice (SLS) offre velocità di integrazione più brevi, bande di temperatura più ampie e una migliore uniformità rispetto alle attuali alternative LWIR o MWIR. Dotata di funzioni di triggering avanzate, registrazione su RAM/SSD e di una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni, questa termocamera è perfetta per effettuare fermi immagine di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo di prova.
Accessori
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
Risorse e supporto
Datasheet
Scheda tecnica X6900sc
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Aggiunto al carrello