FLIR X6980-HS InSb™

Termocamera MWIR ad alta velocità per applicazioni scientifiche

FLIR X6980-HS InSb è una telecamera a infrarossi a onde medie straordinariamente veloce, progettata per scienziati e ingegneri che devono acquisire immagini ad alta velocità per un’analisi termica accurata e misurazioni radiometriche personalizzate. Questa termocamera combina una risoluzione 640 x 512 con frame rate incredibilmente veloci, consentendo ai ricercatori di registrare il fermo immagine su soggetti in rapido movimento o i rapidi cambiamenti di temperatura—sia in laboratorio che nell'intervallo di prova. Grazie a una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni e al supporto per obiettivi con messa a fuoco motorizzata FLIR, il modello X6980-HS InSb offre registrazioni di qualità superiore, consente di risparmiare tempo e riduce le frustrazioni durante le acquisizioni dinamiche.

Prova nitidezza e velocità delle immagini ineguagliabili con interfacce ad alta velocità da 10 GigE, CXP 2.1 e Camera Link Full.
Acquisisci più di 1,5 ore di eventi termici dettagliati direttamente su un SSD da 4 TB senza interruzioni di fotogrammi.
Il sistema proprietario di attivazione, sincronizzazione e marcatura temporale IRIG garantisce una registrazione puntuale e precisa.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 1,5–5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Numero F camera f/2,5
Gamma dinamica 14 bit
Sensibilità termica/NETD 20 mK, tipico
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile: da 0,0015 Hz a 1.004 Hz
Tempo integrazione Programmabile: da 270 ns a ~full frame
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] Da -20 °C a +300 °C (da -4 °F a +572 °F)
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1.112°F) ND2: 250°C–2.000°C (482°F–3.632°F) ND3: 500°C–3.000°C (932°F–5.432°F)
Filtraggio 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 1,5–5,0 µm
Download di RAM integrata nella videocamera, registrazioni SSD Trasferimento da SSD tramite 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Filtraggio 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile: da 0,0015 Hz a 1.004 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (baionetta a 4 tacche, motorizzata)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): SSD
NVMe U.2 full frame da 64 GB, fino a 95.000 frame (rimovibile dall’utente/non volatile): SSD U.2 da 4 TB incluso, fino a 6 M di frame full frame
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Modalità Readout Integrazione in fase di lettura asincrona; Integrazione dopo la lettura asincrona
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 32 × 4 (step di 32 colonne, 4 righe)
Modalità video HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
Numero F camera f/2,5
Operabilità ≥99,5 % (≥99,95 % tipico)
Ottiche disponibili Manuale (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorizzato (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Ottiche macro/microscopici Ottiche per microscopia non disponibili
Pitch sensore 25 µm
Pixel Clock 355,2 MHz
Raffreddamento sensore Closed Cycle Rotary
Readout Type Snapshot
Registrazione diretta su SSD Sì, SSD NVMe da 4 TB rimovibile incluso, circa 2 ore di tempo per la registrazione senza alcuna perdita di frame
Riferimento temporale dell'immagine Riferimento temporale di precisione interno. Decodificatore AM IRIG-B, TSPI accurato, ruota libera in caso di perdita del segnale di sincronizzazione
Risoluzione 640 × 512
Sensibilità termica/NETD 20 mK, tipico
Sovrimpressione Personalizzabile con disattivazione possibile
Standard video HDMI, SDI
Streaming dati radiometrici 10 Gigabit Ethernet simultanei (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) collegamento singolo a 10 GBPS o collegamento doppio a 5 GBPS
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Programmabile: da 270 ns a ~full frame
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Zoom digitale 1x, Automazione (migliore adattamento)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100°C: ±2°C (1±°C tipico), > 100°C: ±2% della lettura (±1% tipico)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica]
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1.112°F) ND2: 250°C–2.000°C (482°F–3.632°F) ND3: 500°C–3.000°C (932°F–5.432°F)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] Da -20 °C a +300 °C (da -4 °F a +572 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità attivazione Ingresso attivazione, generato dal software, generato dal tempo
Modalità di sincronizzazione Ingresso sincronizzazione, uscita sincronizzazione, sincronizzazione a tre livelli, sincronizzazione video
Generali
Peso 6,35 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Lato: 3x 1/4 in. -20 (ciascun lato)
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR X6980-HS INSB

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello