X6980-HS SLS™

Termocamera LWIR ad alta velocità per applicazioni scientifiche

Product Variations

Flir X6980-HS SLS è una telecamera a infrarossi a onde lunghe straordinariamente veloce, progettata per scienziati e ingegneri che devono acquisire immagini ad alta velocità per un'analisi termica accurata e misurazioni radiometriche personalizzate. Questa termocamera combina la risoluzione 640 × 512 del rilevatore SLS con i frame rate a massima velocità per offrire velocità di scatto superiori e gamme di temperatura più ampie necessarie per registrare fermi immagine nitidi di eventi ad alta velocità. Grazie a una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni e al supporto per obiettivi con messa a fuoco motorizzata Flir, il modello X6980-HS SLS offre registrazioni di qualità superiore, consente di risparmiare tempo e riduce le frustrazioni durante le acquisizioni dinamiche.

Prova nitidezza e velocità delle immagini ineguagliabili con interfacce ad alta velocità da 10 GigE, CXP 2.1 e Camera Link Full.
Acquisisci più di 1,5 ore di eventi termici dettagliati direttamente su un SSD da 1 TB senza interruzioni di fotogrammi.
Il sistema proprietario di attivazione, sincronizzazione e marcatura temporale IRIG garantisce una registrazione puntuale e precisa.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 640 512×
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 7,5 µm (basso), 11,5–12,5 µm (alto)
Tipo sensore Superlattice a strato teso (Strained Layer Superlattice: SLS)
Numero F camera FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Gamma dinamica 14 bit
NETD 40 mK (tipico)
Sensibilità termica/NETD 40 mK (tipico)
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo integrazione Programmabile: da 270 ns a ~full frame
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] Da -20 °C a +300 °C (da -4 °F a +572 °F)
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 250°C–1.500°C (482°F–2.732°F) ND2: 500°C–3.000°C (932°F–5.432°F)
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5 µm (basso), 11,5–12,5 µm (alto)
Download di RAM integrata nella videocamera, registrazioni SSD Trasferimento da SSD tramite 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da 0,0015 Hz a 1004 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (baionetta a 4 tacche, motorizzata)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): SSD
NVMe U.2 full frame da 64 GB, fino a 23.000 frame (rimovibile dall’utente/non volatile): SSD U.2 da 1 TB incluso, fino a 1,4 M di frame full frame
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Modalità Readout Integrazione in fase di lettura asincrona; Integrazione dopo la lettura asincrona
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 32 × 4 (step di 32 colonne, 4 righe)
Modalità video HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
NETD 40 mK (tipico)
Numero F camera FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Operabilità ≥98% (≥99% tipico)
Ottiche disponibili Manuale (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Motorizzata (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici
Pitch sensore 25 µm
Pixel Clock 355,2 MHz
Raffreddamento sensore FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), rotativa
a ciclo chiuso, f/4.1: Raffreddamento Sterling lineare
Readout Type Snapshot
Registrazione diretta su SSD Sì, SSD NVMe da 1 TB rimovibile incluso, circa 1,5 ore di tempo per la registrazione senza alcuna perdita di frame
Riferimento temporale dell'immagine Riferimento temporale di precisione interno. Decodificatore AM IRIG-B, TSPI accurato, ruota libera in caso di perdita del segnale di sincronizzazione
Risoluzione 640 512×
Sensibilità termica/NETD 40 mK (tipico)
Sovrimpressione Personalizzabile con disattivazione possibile
Standard video HDMI, SDI
Streaming dati radiometrici 10 Gigabit Ethernet simultanei (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) collegamento singolo a 10 gbps o collegamento doppio a 5 gbps
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Programmabile: da 270 ns a ~full frame
Tipo sensore Superlattice a strato teso (Strained Layer Superlattice: SLS)
Zoom digitale 1x, Automazione (migliore adattamento)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100°C: ±2°C (1±°C tipico), > 100°C: ±2% della lettura (±1% tipico)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica]
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 250°C–1.500°C (482°F–2.732°F) ND2: 500°C–3.000°C (932°F–5.432°F)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] Da -20 °C a +300 °C (da -4 °F a +572 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Ingresso sincronizzazione, uscita sincronizzazione, sincronizzazione a tre livelli, sincronizzazione video
Generali
Peso [senza ottica] 6,35 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Lato: 3x 1/4 in. -20 (ciascun lato)
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR X6980-HS SLS

Datasheet

FLIR X6980-HS SLS Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello