Discontinued

FLIR X8400sc

Termocamera HD

La termocamera FLIR X8400sc è ideale per i ricercatori e i professionisti della ricerca e sviluppo alle prese con le applicazioni più impegnative. È di facile utilizzo e offre una connettività avanzata, in modo da potersi concentrare sull'esperimento e non sulla termocamera. La FLIR X8400sc è dotata di un sensore raffreddato ad antimoniuro di indio che produce immagini termiche nitide a 1280× 1024 pixel per evidenziare i più piccoli dettagli, e rileva differenze di temperatura inferiori a 25 mK.

Combina la migliore immagine termica con una connettività avanzata
Dotata di un sensore raffreddato ad antimoniuro di indio che produce immagini termiche 1280 × 1024 che evidenziano i più piccoli dettagli.
Frame rate regolabile fino a 106 Hz full frame, e immagini fino a 4500 Hz in modalità windowing
Include Camera Link medium per l’acquisizione dati a piena larghezza di banda, Gigabit Ethernet per una connettività semplice, connettori BNC standard e altro ancora.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 1280 × 1024
Pitch sensore 15 µm
Banda spettrale 1,5 – 5,1 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera 2,0
Gamma dinamica 14 bit, 16 bit con DRX
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Frame rate 106 Hz
Tempo integrazione da 500 ns a frame rate massimo, con esposizione automatica
Range standard di temperatura da +5 °C a +300 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a +3000 °C / Da -20 °C
Filtraggio 4× posizioni motorizzate, con compensazione del drift e identificazione automatica
Messa a fuoco Manuale
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini Analisi di temperatura integrata nella camera
Banda spettrale 1,5 – 5,1 µm
Display integrato nella camera Display LCD Touchscreen separabile (800 × 480)
Filtraggio 4× posizioni motorizzate, con compensazione del drift e identificazione automatica
Frame rate 106 Hz
Gamma dinamica 14 bit, 16 bit con DRX
Meccanismo di messa a fuoco motorizzata no
Messa a fuoco Manuale
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Definibile dall'utente
NETD <25 mK (20 mK tipico)
Numero F camera 2,0
Operabilità >99,5%
Ottiche disponibili NA
Ottiche disponibili 28 mm - 38° × 31°/50 mm - 22° × 17°, 100 mm - 11° × 9°/200 mm - 5,5° × 4,4°, Macro 3× - 6,4 × 5,1 mm
Ottiche macro/microscopici NA
Pitch sensore 15 µm
Raffreddamento sensore Rotativo a ciclo chiuso
Readout Istantanea digitale
Riferimento temporale dell'immagine Clock decoder IRIG-B interno/TSPI accurato
Risoluzione 1280 × 1024
Streaming dati digitali Camera Link Base e Gigabit Ethernet simultanei Camera Link Medium
Tavolozze analogiche 8 bit selezionabile
Tempo integrazione da 500 ns a frame rate massimo, con esposizione automatica
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD DVI 1080p
Visualizzazione a display Scala e misurazione di temperatura
Well Capacity 5,8 M elettroni
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o ±1% della lettura
Calibrazione Calibrazione personalizzata su richiesta
Controllo automatico del guadagno Manuale, Lineare, ROI
Range opzionale di misura della temperatura Fino a +3000 °C / Da -20 °C
Range standard di temperatura da +5 °C a +300 °C
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione IRIG-B; Sync In, Trigger In
Generali
Confezioni X8400 sc Pacchetto X8400sc esteso: X8400sc, Obiettivo 50 mm, Calibrazione di temperatura, Multi-IT, Triggering, IRIG-B, Software ResearchIR Max
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 280 × 150 × 180 mm
Peso [senza ottica] 5,05 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC
Ambientali e Certificazioni
Impatti e vibrazioni in funzione 15G, IEC 68-2-29 / In funzione 2G, IEC 68-2-26
Montaggio 2× 1/4”-20/1 × 3/8”-16/4 × #10-24/ Lato: 3× 1/4” -20 (ciascun lato)
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a +50 °C

Export Restrictions