X8580-HS InSb™

Termocamera MWIR ad alta definizione per applicazioni R&D e scientifiche

La telecamera X8580-HS InSb a infrarossi a onde medie FLIR X8580 è progettata per scienziati e ingegneri che devono acquisire immagini dettagliate di eventi ad alta velocità, eseguire misurazioni radiometriche personalizzate o rilevare punti di errore in compositi, celle solari e componenti elettronici. Questa termocamera combina una risoluzione HD di 1280 × 1024 con frame rate e tempi di integrazione rapidi, consentendo ai ricercatori di registrare il fermo immagine su soggetti in rapido movimento o i rapidi cambiamenti di temperatura—, sia in laboratorio che nell'intervallo di prova. Grazie a una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni e al supporto per obiettivi con messa a fuoco motorizzata, il modello X8580-HS InSb offre registrazioni di qualità superiore, consente di risparmiare tempo e riduce la frustrazione durante le acquisizioni dinamiche.

Prestazioni straordinarie, capacità rivoluzionarie
Nitidezza e velocità delle immagini ineguagliabili con interfacce ad alta velocità da 10 GigE, interfacce ad alta velocità CXP 2.1 e Camera Link Full.
Acquisisci più di due ore di eventi termici dettagliati direttamente su un SSD da 4 TB senza interruzioni di fotogrammi.
Il sistema proprietario di attivazione, sincronizzazione e marcatura temporale IRIG garantisce una registrazione puntuale e precisa.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 1280 × 1024
Pitch sensore 12 µm
Banda spettrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio FLIR (InSb)
Numero F camera FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2,5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4,1
Gamma dinamica 14 bit
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da circa 0,5 Hz a 181 Hz
Tempo integrazione Da 270 ns a full frame
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] FLIR X8580-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/2,5: Da -20°C a 300°C (da -4°F a 572°F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0–5,0 μm), f/2,5: Da 20°C a 350°C (da -4°F a 662°F), da -10°C per
microscopi FLIR X8582-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/4.1: Da -20 °C a 350 °C (da -4 °F a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0–5,0 μm), f/4,1: Da -20°C a +350°C (da -4°F a +662°F), -10°C per i microscopi
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] Da 45°C a 600°C (ND1)
Da 250°C a 2000°C (ND2)
Da 500°C a 3000°C (ND3)
Filtraggio 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 249 mm × 157 mm × 147 mm (9,8 pollici × 6,2 pollici × 5,8 pollici)
Download di RAM integrata nella videocamera, registrazioni SSD Trasferimento da SSD tramite 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Filtraggio 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile da circa 0,5 Hz a 181 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (baionetta a 4 tacche, motorizzata)
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Modalità Readout Integrazione in fase di lettura asincrona; Integrazione dopo la lettura asincrona
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 64 × 4 (step di 64 colonne, 2 righe)
Modalità video HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
Numero F camera FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2,5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4,1
Operabilità ≥99,5% (≥99,9% tipico)
Ottiche disponibili FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: Manuale (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorizzato (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
FLIR X8581-HS InSb: Manuale (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro motorizzata (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
FLIR X8583-HS InSb: Manuale (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm
Macro Motorizzata (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: Nessun microscopio disponibile
FLIR X8581-HS InSb: 1x, 3x
FLIR X8583-HS InSb: 1x, 3x, 5x, 1 × 20 cm LWD
Pitch sensore 12 µm
Pixel Clock 355,2 MHz
Raffreddamento sensore Raffreddamento Sterling lineare
Readout Type Snapshot
Registrazione diretta su SSD Registrazione diretta su SSD
Sì, SSD NVMe da 4 TB rimovibile inclusa, circa 2 ore di tempo per la registrazione senza alcuna perdita di fotogrammi

Memorizzazione immagini integrata nella telecamera
RAM (volatile): SSD NVMe U.2 full frame
da 64 GB, fino a 23.000 frame (rimovibile dall’utente/non volatile): SSD U.2 da 4 TB incluso, fino a 1,4 M di frame full frame
Riferimento temporale dell'immagine Riferimento temporale di precisione interno. Decodificatore AM IRIG-B, TSPI accurato, ruota libera in caso di perdita del segnale di sincronizzazione
Risoluzione 1280 × 1024
Sensibilità termica_NETD [tipica] 30 mK tipico
Sovrimpressione Personalizzabile con disattivazione possibile
Standard video HDMI, SDI
Streaming dati radiometrici 10 Gigabit Ethernet simultanei (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP 2.1) collegamento singolo a 10 gbps o collegamento doppio a 5 gbps
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione Da 270 ns a full frame
Tipo sensore Antimoniuro di indio FLIR (InSb)
Zoom digitale 1x, Automazione (migliore adattamento)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100 °C ±2 °C (± 1 °C tipico), ≥100°C ±2% di lettura (±1% tipico)
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] Da 45°C a 600°C (ND1)
Da 250°C a 2000°C (ND2)
Da 500°C a 3000°C (ND3)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] FLIR X8580-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/2,5: Da -20°C a 300°C (da -4°F a 572°F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0–5,0 μm), f/2,5: Da 20°C a 350°C (da -4°F a 662°F), da -10°C per
microscopi FLIR X8582-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/4.1: Da -20 °C a 350 °C (da -4 °F a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0–5,0 μm), f/4,1: Da -20°C a +350°C (da -4°F a +662°F), -10°C per i microscopi
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità attivazione Ingresso attivazione, generato dal software, generato dal tempo
Modalità di sincronizzazione Ingresso sincronizzazione, uscita sincronizzazione, sincronizzazione a tre livelli, sincronizzazione video
Generali
Peso [senza ottica] 6,35 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC (≤50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1⁄4 in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Lato: 3 × 1⁄4 pollici -20 (ciascun lato)
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR X8580-HS INSB

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello