Rileva gli incidenti e acquisisci dati sul traffico da tunnel, autostrade e ponti

Scopri FLIR Dual Trafibot AI

Gli incidenti stradali nelle località interurbane possono essere estremamente pericolosi e causare interruzioni nelle strade principali.

I team di gestione del traffico necessitano di dati sul traffico immediati e accurati, per avvisare i primi soccorritori, salvare vite umane e far ripartire i veicoli.

TrafiBot Dual AI con risoluzione in 4K è una soluzione di traffico CCTV FLIR che sfrutta l’intelligenza artificiale integrata e il rilevamento precoce degli incendi a 14 bit per le gallerie stradali, rendendo il rilevamento automatico degli incidenti e la raccolta dei dati sul traffico lungo le strade interurbane più affidabili e intelligenti che mai, senza sacrificare la risoluzione delle immagini o la perdita di dati a causa delle restrizioni della larghezza di banda.

Richiedi informazioni Vedere le specifiche

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

IA a bordo

TrafiBot Dual AI fornisce prestazioni superiori a quelle delle telecamere per il traffico non basate su IA grazie alla sua capacità di apprendere e perfezionare il modo in cui valuta gli eventi. In effetti, la termocamera utilizza tre modelli di intelligenza artificiale integrati, uno per classificare gli oggetti caduti e gli altri due per identificare i veicoli su video abd in ambienti termici, inclusi oggetti insoliti quali e-scooter, autocarri da trasporto e utenti stradali vulnerabili come pedoni e ciclisti.

La termocamera utilizza anche potenti algoritmi FLIR AID, che consentono di aumentare le capacità di rilevare incidenti in una scena. Poiché le sue analisi sono integrate, TrafiBot Dual AI non è vulnerabile a potenziali intasamenti o interruzioni associati ai sistemi AID centralizzati.

Monitoraggio 3D per tracciare ogni oggetto

Utilizzando il suo rilevatore mondiale 3D brevettato, TrafiBot Dual AI aumenta la sua capacità di rilevare gli incidenti all’interno di una scena. Quando i veicoli entrano nel suo campo visivo, la telecamera ne prevede la velocità e la traiettoria, anche se vengono oscurati dal resto del traffico.

TrafiBot Dual AI è in grado di rilevare improvvisi cambi di corsia, tamponamenti o conducenti sulla corsia sbagliata senza una linea visiva diretta. È inoltre in grado di distinguere tra i veicoli fermi a causa del traffico delle ore di punta e quelli che sono entrati in stallo o si sono fermati a causa di un incidente.

La facile installazione limita le chiusure stradali

Il sensore di inclinazione integrato di TrafiBot Dual AI riduce i tempi di installazione e i ritardi del traffico, specialmente nei tunnel con pareti inclinate. La telecamera è dotata di un orientamento a tre assi che esegue la panoramica, si inclina e ruota, eliminando la necessità di piastre adattatrici personalizzate. Il sensore di inclinazione si calibra automaticamente, eliminando il rischio di errore umano.

Rilevazione precoce incendi a 14 bit

Grazie al suo nucleo termico rapido, ad alta risoluzione ed estremamente sensibile, TrafiBot Dual AI garantisce rilevamento, velocità, accuratezza e affidabilità senza pari fin dalle prime fasi. Grazie a una risoluzione termica di 640 × 512, gli operatori possono vedere chiaramente, anche in condizioni meteorologiche avverse o in un tunnel pieno di fumo.

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

Si integra con FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI si integra perfettamente con FLIR Cascade, la nostra solida piattaforma software progettata specificamente per raccogliere e organizzare i dati dalle telecamere per il traffico FLIR. È possibile collegare fino a 300 telecamere o sensori FLIR a un server indipendente in cascata.

In caso di incidente stradale, TrafiBot Dual AI invierà un avviso con l’orario precedente e successivo all’incidente e brevi videoclip ad alta risoluzione della scena per un’analisi immediata. Gli operatori del traffico possono quindi utilizzare il VMS esistente per accedere alle riprese live dalla telecamera stessa.

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

Alloggiamento in acciaio inossidabile

Trafibot Dual AI è alloggiato all’interno di una copertura in acciaio inossidabile di grado marino, non corrosivo, con grado di protezione IP 66/67, costruito per resistere a tutti i tipi di condizioni atmosferiche, tra cui aria salata e umidità, insieme a getti d’acqua ad alta pressione provenienti da operazioni di pulizia su strada e tunnel.


Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.