Extechとは?

Extech Instrumentsは、1971年以来、専門家、商人、DIYにテストと測定ツールを提供することに注力してきました。当社の単一ソース戦略は、電気、機械、メンテナンス、安全、環境など、さまざまなアプリケーションの問題の予防、特定、トラブルシューティングに役立つツールに関して、当社を信頼するブランドにしています。当社の製品は専門家から信頼され、日々テストされています。

Extechは、革新的で高品質のハンドヘルドテスト、測定、検査ツールの世界最大のメーカーおよびサプライヤーとして知られています。世界100か国以上で販売されているExtechの成功は、毎日新規ユーザーをExtechに紹介する専門の知識豊富なディストリビューターの広範なネットワークによって支えられています。

Extechという名前は、テクノロジーにおけるExcellenceに対する同社のコミットメントを意味します。2007年、革新的な赤外線サーモグラフィソリューションのグローバルリーダーであるTeledyne FLIRがExtechを買収しました。

私たちが奉仕する相手:

Extechの耐久性の高いハンドヘルド型メーターとテスターは、毎日、以下の専門家によってテストされています。

  • 電気収縮
  • HVAC/Rおよび機械的収縮
  • 製造およびプラントMRO(メンテナンス、修理、運用)
  • 災害と水害の修復と復旧
  • 産業プロセスと自動化
  • 環境(室内空気質、水質など)
  • エレクトロニクスの設計、テスト、修理
  • フィールドサービスとメンテナンス
  • 職場の安全、健康、衛生
  • エネルギー効率サービス
  • 食品の製造と加工
  • 臨床検査
  • 施設メンテナンス
  • 航空整備
  • 自動車車両メンテナンス
  • 海洋保全
  • 他の多くの業界は

さらに、Extechは、DIYの家庭改善プロジェクト、電子機器メーカー/ハッカーホビイスト、ガーデニング、料理などにExtechを使用する多くの職業ユーザーにとって頼りになるブランドです。

当社が提供するもの:

長年にわたり、Extechの携帯型テスト機器カタログは、あらゆるアプリケーションと予算に対して卓越したテスト機器(およびアクセサリ)のセレクションを提供してきました。それには満足していませんが、Extechは、便利で多機能な機能で知られる革新的な新しいメーターを開発し、発売し続けています。複数のメーターを1つに置き換え、ほとんどのメーターにはない高度な機能を持つメーターです。モバイルデバイスとの統合を求めるユーザーが増えるにつれて、ExtechはBluetooth接続と革新的なiOSおよびAndroidアプリを数メートルで使用するT&Mをリードしています。

Extechは、高機能と高価値に対するコミットメントにより、メーター、テスター、データロガー、検出器、ボアスコープ、キャリブレータといった主要カテゴリーの携帯型テストおよび測定ツールを開発しました。Extechの多数の製品カテゴリーには、以下が含まれます。

  • 目視検査:
    • ボアスコープ、ビデオスコープ、検査カメラ
  • 電気・電子機器:
    • マルチメーター
    • クランプメーター
    • テスターおよびキャリブレーター
    • オシロスコープ
    • 電力アナライザー
    • 電源
  • 環境、ラボ、科学:
    • エアフローメーター
    • ガスアナライザ/テスター
    • 湿度計
    • ラボ機器
    • 露出計
    • 水分計
    • 圧力計
    • 屈折計
    • サウンドメーター
    • 赤外線温度計
    • 水質メーター
  • 産業オートメーション 
    • ストップウォッチ/タイマー/時計
    • タコメーター/ストロボスコープ

品質重視の一環として、ExtechはISO 9001:2015規格の認証を受けています。

Extechは、顧客へのコミットメントでよく知られており、以下を提供しています。

  • 販売前サポート
  • テクニカルサポート
  • 修理
  • NIST にトレーサブルな認証を持つ校正サービス

Back to top