アプリ対応サーマルカメラ

iXX-シリーズ

アプリケーション主導のインテリジェンスによる熱検査の革命

iXXシリーズは、チームのスキルレベルに関係なく、検査を迅速、簡単、かつ一貫して行うために設計された、新しいクラスのアプリ搭載サーマルカメラです。経験豊富なサーモグラファーからエントリーレベルのサーモグラフィ技術者まで、iXXカメラはプロセスのあらゆるステップを簡素化し、適切なデータを取得、即時共有して実用的な洞察に変換します。

Flir Aceプラットフォーム上に構築されたi34とi64は、Flir、顧客、信頼できるサードパーティ開発者によって開発されたアプリで動作するため、カメラは検査ニーズに応じて進化できます。 

 

インテリジェントな状態監視

誰でも使えるアプリガイド付き点検で、設備の信頼性を向上させ、高額なダウンタイムを回避しましょう。iXX-シリーズでは、正確なデルタT(温度差)測定による熱画像の撮影、基準値とのデータ比較、そして故障に至る前の変化の検出を可能にします。FLIRのアプリであるAssetlink™およびIgnite™への自動アップロードにより、現場を離れることなく資産の傾向を追跡し、作業指示書を作成し、結果をコンピュータ化保全管理システム(CMMS)と連携させることができます。

業界別の課題解決

アプリ機能を通じてカメラで利用可能なiXX-シリーズカメラは、FLIR製およびサードパーティ製の多彩なアプリを提供し、課題解決の幅広い可能性を広げます。当社の開発者パートナーが作成したアプリを探して、既存の課題をどのように解決できるかを確認したり、毎日使っている既存のアプリを読み込んだり、FLIRと連携して独自のアプリを作成したりできます。

安全な電気点検

高解像度のサーモグラフィ、手袋でも操作しやすいコントロール、広い視野角により、安全リスクを軽減し、意思決定を向上させます。これは、赤外線ウィンドウ越しの通電機器の点検に最適です。Meterlink ®アプリを使って、負荷、電圧、その他の電気測定値を熱データとともに記録し、修理の優先順位を決めて停電を防ぐための包括的な情報を得ることができます。

効率的な建物点検

HVACC性能チェック、水害評価、エネルギー損失調査用に特化したワークフローで、建物診断を効率化します。カメラ内のルーティング機能により点検の一貫性を確保し、即時の故障解析で現場で自信を持って提案を行うことができます。データは安全にクラウドやビル管理システムへ転送されるため、現場を離れる前にレポートや分析結果を共有できる準備が整います。

Quote Carousel

Which Camera Should I Choose?

Flir i34

Flir i34

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera
  • 240 × 320 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

240 × 320

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Flir i64

Flir i64

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera
  • 480 × 640 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

480 × 640

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

IR Resolution

240 × 320

IR Resolution

480 × 640

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

資料とサポート

注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。